(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุเพลทสำหรับวัสดุเพลท (หนาไม่เกิน 3.5 มม.)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | ใบมีดลบคม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ชุบแข็ง / เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / การหล่อ / ทองเหลือง / สเตนเลส / พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | คาร์ไบด์ | มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม | 08 ° | ใช้ | กระดาน |
รายละเอียดประเภท | คาร์ไบด์ | มุม ใบมีดลบคม(°) | 8 | วัสดุ ชิ้นงาน | เหล็กอลูมิเนียมทองแดงทองเหลืองเหล็กหล่อสแตนเลสเหล็กชุบแข็งพลาสติก |
ทิศทางตัด | → | ดัดแปลง shaviv ด่วน | 351-29028 | คุณสมบัติ | สำหรับการ งานขัด วัสดุ แผ่นเพลท (ความหนาไม่เกิน 3.5 มม.) |
เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) | ตัว โฮลเดอร์ B (ตัว โฮลเดอร์ M) | เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) | เพลา สั้น (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | Mango II แกน สั้น B ชนิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง