(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ตะไบ เพชรคุณภาพที่เชื่อถือได้สำหรับแม่พิมพ์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
ตะไบ ที่มีเม็ด สารขัดถู เพชรชุบด้วยไฟฟ้าบนโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็กกล้า
สามารถใช้กับโลหะ คาร์ไบด์ วัสดุ เผาผนึก ระดับกลางของโลหะ คาร์ไบด์ เซรามิก และ วัสดุ เผาผนึก ระดับกลาง แก้ว คาร์บอน เซมิคอนดักเตอร์ พลาสติก เสริมแรง เซรามิก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
391-3000 |
391-3001 |
391-3003 |
391-3004 |
391-3005 |
391-3006 |
391-3008 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ปริมาณ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,716.51 | NDA FILES | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | คลองเลื่อย อะไหล่ | — | — | 6 | ||
฿ 1,159.77 | NDA FILES | 1 ชิ้น | 8 วัน | วัตถุ เดียว | 3.3 | 1.5 | 1 | |||
฿ 1,014.64 | NDA FILES | 1 ชิ้น | 8 วัน | วัตถุ เดียว | 2 | 2.3 | 1 | |||
฿ 1,014.64 | NDA FILES | 1 ชิ้น | 8 วัน | วัตถุ เดียว | 2.2 | 2.2 | 1 | |||
฿ 1,014.64 | NDA FILES | 1 ชิ้น | 8 วัน | วัตถุ เดียว | 2.4 | 2.4 | 1 | |||
฿ 1,014.64 | NDA FILES | 1 ชิ้น | 8 วัน | วัตถุ เดียว | 3.3 | 1.8 | 1 | |||
฿ 1,159.77 | NDA FILES | 1 ชิ้น | 8 วัน | วัตถุ เดียว | 2.8 | 2.8 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เพชรไฟฟ้าฝาก filer | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 140 | ขนาดอนุภาค(#) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของส่วน Electrodeposition(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง