1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ เฟลท์

GRINDING/FINISHING

แผ่นดิสก์ เฟลท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการตกแต่งกระจกเหล็ก สเตนเลส และกระจกด้วยการ การใช้งาน แถบสีน้ำเงินและแถบสีขาว

รหัสสินค้า
1311311
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 276.40

GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่น เฟลท์ ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / วัสดุ แก้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 5,500 ถึง 6,000 ขนาดบรรจุ H120 × W105 × D12 มวล(ก.) 22
วัสดุ เฟลท์