1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สองหัว ทรงตัว L

DIA/CBN WHETSTONE

สองหัว ทรงตัว L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,129.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อ กาว เรซิ่น สารขัดถู เฉพาะด้าน สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน สอง หัว ใช้ตัวเครื่องพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งช่วยลดผลกระทบจากแรงกระแทกที่มือและวัสดุในการทำงาน สามารถใช้เครื่องเจียรสอง หัว ผลิตโดย ผู้ผลิต ใดก็ได้ตราบเท่าที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และเส้นผ่านศูนย์กลางรูเท่ากัน ชั้น สารขัดถู มีสองสีสำหรับเพชรและ CBN ง่ายต่อการระบุในโรงงาน

รหัสสินค้า
BGL1510B120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,129.00

DIA/CBN WHETSTONE 1 ชิ้น 46 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อนุภาคที่มี สารขัดถู CBN ขนาด อนุภาค(#) 120 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D)(มิลลิเมตร) 150
ความกว้างของชั้นอนุภาคขัด (W)(มิลลิเมตร) 10 ความหนาของชั้นอนุภาคขัด (X)(มิลลิเมตร) 2 ความสูงของล้อ (T)(มิลลิเมตร) 10
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (H)(มิลลิเมตร) 12.7 กาวประสานยึดติด กาว เรซิ่น ระดับความเข้มข้น 75
ขนาด 150D-10W-2X-10T-12.7H

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BGL1510B120 ในชุด สองหัว ทรงตัว L