(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ กาว เรซิ่น มี คุณสมบัติเหนือกว่าสำหรับ ดอกสว่าน เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไน มี ดอกสว่าน เจียร เจาะ 12 รูปที่ผลิตโดย Fujita SS และ CGK
รหัสสินค้า |
---|
BDGC10D200 |
BDGC15D200 |
BDGC20D200 |
BDGC25D200 |
BDGC30D200 |
BDGC35D200 |
BDGF10D240 |
BDGF20D240 |
BDGF30D240 |
BDGF40D240 |
BDGF50D240 |
BDGF60D270 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | ผู้ผลิต เครื่องจักร | รุ่นที่รองรับการใช้งาน (แอปพลิเคชัน) | รูปทรง | เงื่อนไข | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของชั้นอนุภาคขัด (W) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของชั้นอนุภาคขัด (U) (มิลลิเมตร) | ความสูงของล้อ (T) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (H) (มิลลิเมตร) | มุม (°) | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,710.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 200 | CGK | ชุด Doruken I | 6 A2 | ชนิดแห้ง | 125 | 10 | - | 20 | 22 | - | 125D-10W-1.5X-20T-22H | ||
฿ 15,710.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 200 | CGK | ชุด Doruken I | 6 A2T | ชนิดแห้ง | 125 | 10 | - | 30 | 10 | - | 125D-10W-1.5X-30T-10H | ||
฿ 14,127.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 200 | CGK | ชุด Doruken II | 3 A1 | ชนิดแห้ง | 125 | - | 5 | 10 | 22 | - | 125D-1.5X-5U-10T-22H | ||
฿ 14,127.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 200 | CGK | ชุด Doruken II | 3 A1T | ชนิดแห้ง | 125 | - | 5 | 20 | 10 | - | 125D-1.5X-5U-20T-10H | ||
฿ 31,390.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 200 | CGK | ชุด Doruken III | 6Y1 | ชนิดแห้ง | 125 | - | - | 20 | 22 | - | 125D-1.5X-20T-22H | ||
฿ 31,390.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 200 | CGK | ชุด Doruken III | 6Y1T | ชนิดแห้ง | 125 | - | 20 | 30 | 10 | 30 | 125D-1.5X-20U-30T-10H-30° | ||
฿ 15,710.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 240 | ฟูจิตะทำงาน | DG03BX/DG07BX | 6 A2 | ชนิดแห้ง (ชนิดเปียก) | 125 | 10 | - | 38 | 76.2 | - | 125D-10W-1.5X-38T-76.2H | ||
฿ 18,517.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 240 | ฟูจิตะทำงาน | DG25B | 11B2C | ชนิดแห้ง (ชนิดเปียก) | 125 | 19 | - | 35 | 38 | - | 125D-19W-1.5X-35T-38H | ||
฿ 32,435.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 240 | ฟูจิตะทำงาน | DG25BFX/DG25UFX | 11Y9C | ชนิดแห้ง (ชนิดเปียก) | 125 | 19 | 5 | 35 | 38 | - | 125D-19W-1.5X-5U-35T-38H | ||
฿ 32,435.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 240 | ฟูจิตะทำงาน | DG25BFX/DG25UFX | 6Y9C | ชนิดแห้ง (ชนิดเปียก) | 125 | 19 | 5 | 35 | 38 | - | 125D-19W-1.5X-5U-35T-38H | ||
฿ 21,355.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 240 | ฟูจิตะทำงาน | DG50B | 6 A2C | ชนิดแห้ง (ชนิดเปียก) | 150 | 19 | - | 30 | 38 | - | 150D-19W-1.5X-30T-38H | ||
฿ 18,309.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 270 | ฟูจิตะทำงาน | GUD25S/GUD30B | 6 A2 | ชนิดแห้ง (ชนิดเปียก) | 150 | 10 | - | 30 | 31.75 | - | 150D-10W-1.5X-30T-31.75H |
กำลังโหลด …
อนุภาคที่มี สารขัดถู | เพชร | ความหนาของชั้นอนุภาคขัด (X)(มิลลิเมตร) | 1.5 | กาวประสานยึดติด | กาว เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ระดับความเข้มข้น | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง