(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความสามารถในการหมุนด้วยความเร็วสูงและการป้อนสูง การแปรรูป พื้นผิว พิเศษ ใช้ วัสดุ MCo (เหล็กกล้า โคบอลต์ ความเร็วสูง)
รหัสสินค้า |
---|
SSR045 |
SSR055 |
SSR063 |
SSR085 |
SSR091 |
SSR105 |
SSR115 |
SSR125 |
SSR130 |
SSR135 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนขลุ่ย NT | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,225.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.5 | 30 | 4 | 90 | 6 | 40 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 1,255.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5.5 | 30 | 4 | 100 | 6 | 40 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 1,285.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.3 | 35 | 6 | 110 | 8 | 45 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 1,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8.5 | 40 | 6 | 135 | 10 | 55 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 1,464.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 9.1 | 45 | 6 | 150 | 10 | 65 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 1,644.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10.5 | 45 | 6 | 155 | 10 | 65 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 1,762.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 11.5 | 50 | 6 | 160 | 12 | 70 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 1,912.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 12.5 | 50 | 6 | 165 | 12 | 70 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 1,965.45 | OKZ REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 50 | 6 | 165 | 12 | 70 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 1,972.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 13.5 | 55 | 6 | 170 | 12 | 80 | +0.007 to +0.015 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงร่อง | เกลียว | ใบมีดฐาน Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | m5 | เคล็ดลับมุมลบมุม | 45° | BT. | 0.03/100 |
กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการไนไตรด์ | มุมลบมุมรอง | 1° 30′ | มุม บิด | 30° L |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง