(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหล็กหล่อ และ การ ตกแต่งรู เหล็กกล้าทั่วไป นอกจากนี้ยังมีขนาดนิ้ว ใช้ วัสดุ MCo (เหล็กกล้า โคบอลต์ ความเร็วสูง)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนขลุ่ย NT | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,075.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3 | 40 | 6 | 72 | 3 | 23 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 1,165.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3.5 | 40 | 6 | 75 | 3.5 | 26 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 1,075.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4 | 40 | 6 | 80 | 4 | 30 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 1,165.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.5 | 45 | 6 | 85 | 4.5 | 30 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 1,075.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5 | 45 | 6 | 90 | 5 | 35 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 1,314.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5.5 | 45 | 6 | 95 | 5.5 | 38 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 1,195.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6 | 50 | 6 | 100 | 6 | 38 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 1,344.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.5 | 50 | 6 | 100 | 6.5 | 38 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 1,255.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7 | 55 | 6 | 105 | 7 | 38 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 1,584.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7.5 | 55 | 6 | 110 | 7.5 | 42 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 1,434.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8 | 60 | 6 | 115 | 8 | 42 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 1,762.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8.5 | 60 | 6 | 120 | 8.5 | 45 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 1,674.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 9 | 65 | 6 | 125 | 9 | 45 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 1,912.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 9.5 | 65 | 6 | 125 | 9.5 | 45 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 1,732.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | 70 | 6 | 130 | 10 | 45 | +0.006 to +0.012 | ||
฿ 2,150.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10.5 | 70 | 6 | 135 | 10.5 | 50 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 1,942.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 11 | 75 | 6 | 140 | 11 | 50 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 2,449.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 11.5 | 75 | 6 | 145 | 11.5 | 54 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 2,270.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 75 | 6 | 150 | 12 | 58 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 2,539.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 12.5 | 80 | 6 | 155 | 12.5 | 58 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 2,360.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 13 | 80 | 8 | 160 | 13 | 62 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 2,689.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 13.5 | 85 | 8 | 165 | 13.5 | 62 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 2,689.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 14 | 85 | 8 | 165 | 14 | 62 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 3,047.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 14.5 | 90 | 8 | 170 | 14.5 | 66 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 3,047.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 15 | 90 | 8 | 175 | 15 | 66 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 3,405.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 15.5 | 95 | 8 | 185 | 15.5 | 70 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 3,405.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 16 | 95 | 8 | 185 | 16 | 70 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 3,854.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 16.5 | 100 | 8 | 190 | 16.5 | 70 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 3,854.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 17 | 100 | 8 | 190 | 17 | 70 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 4,242.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 17.5 | 105 | 8 | 200 | 17.5 | 75 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 4,242.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 18 | 105 | 8 | 200 | 18 | 75 | +0.007 to +0.015 | ||
฿ 4,809.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 18.5 | 105 | 8 | 210 | 18.5 | 85 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 4,809.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 19 | 105 | 8 | 210 | 19 | 85 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 5,197.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 19.5 | 110 | 8 | 220 | 19.5 | 88 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 5,197.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 20 | 110 | 8 | 220 | 20 | 88 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 5,495.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 20.5 | 120 | 8 | 230 | 20.5 | 88 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 5,495.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 21 | 120 | 8 | 230 | 21 | 88 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 5,884.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 21.5 | 120 | 8 | 235 | 21.5 | 90 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 5,884.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 22 | 120 | 8 | 235 | 22 | 90 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 6,452.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 22.5 | 130 | 8 | 250 | 22.5 | 95 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 6,452.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 23 | 130 | 8 | 250 | 23 | 95 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 7,049.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 23.5 | 130 | 8 | 255 | 23.5 | 100 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 7,049.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 24 | 130 | 8 | 255 | 24 | 100 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 7,825.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 24.5 | 130 | 8 | 260 | 24.5 | 102 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 7,825.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 25 | 130 | 8 | 260 | 25 | 102 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 8,542.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 25.5 | 140 | 10 | 270 | 25.5 | 102 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 8,542.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 26 | 140 | 10 | 270 | 26 | 102 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 9,469.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 26.5 | 140 | 10 | 290 | 26.5 | 120 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 9,469.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 27 | 140 | 10 | 290 | 27 | 120 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 10,274.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 27.5 | 140 | 10 | 290 | 27.5 | 120 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 10,274.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 28 | 140 | 10 | 290 | 28 | 120 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 10,992.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 28.5 | 150 | 10 | 305 | 28.5 | 120 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 10,992.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 29 | 150 | 10 | 305 | 29 | 120 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 11,409.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 29.5 | 150 | 10 | 305 | 29.5 | 120 | +0.008 to +0.017 | ||
฿ 11,409.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 30 | 150 | 10 | 305 | 30 | 120 | +0.008 to +0.017 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงร่อง | เกลียว | ใบมีดฐาน Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | m5 | เคล็ดลับมุมลบมุม | 1° | BT. | 0.03/100 |
มุม บิด | 8° L |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง