(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท ใบมีดลบคม สั้น ชนิดก้านตรง ใช้ วัสดุ MCo (เหล็กกล้า โคบอลต์ ความเร็วสูง)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนขลุ่ย NT | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,015.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 1.95 | 11 | 4 | 49 | 2 | 20 | ||
฿ 1,015.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 1.96 | 11 | 4 | 49 | 2 | 20 | ||
฿ 1,015.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 1.97 | 11 | 4 | 49 | 2 | 20 | ||
฿ 1,015.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 1.98 | 11 | 4 | 49 | 2 | 20 | ||
฿ 1,015.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 1.99 | 11 | 4 | 49 | 2 | 20 | ||
฿ 1,015.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2.01 | 11 | 4 | 49 | 2 | 20 | ||
฿ 1,015.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2.02 | 11 | 4 | 49 | 2 | 20 | ||
฿ 1,015.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2.03 | 11 | 4 | 49 | 2 | 20 | ||
฿ 1,015.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2.04 | 11 | 4 | 49 | 2 | 20 | ||
฿ 1,015.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2.05 | 11 | 4 | 49 | 2 | 20 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2.95 | 15 | 4 | 61 | 3 | 30 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2.96 | 15 | 4 | 61 | 3 | 30 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2.97 | 15 | 4 | 61 | 3 | 30 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2.98 | 15 | 4 | 61 | 3 | 30 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2.99 | 15 | 4 | 61 | 3 | 30 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3.01 | 15 | 4 | 61 | 3 | 30 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3.02 | 15 | 4 | 61 | 3 | 30 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3.03 | 15 | 4 | 61 | 3 | 30 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3.04 | 15 | 4 | 61 | 3 | 30 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3.05 | 15 | 4 | 61 | 3 | 30 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3.95 | 19 | 6 | 75 | 4 | 32 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3.96 | 19 | 6 | 75 | 4 | 32 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3.97 | 19 | 6 | 75 | 4 | 32 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3.98 | 19 | 6 | 75 | 4 | 32 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3.99 | 19 | 6 | 75 | 4 | 32 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.01 | 19 | 6 | 75 | 4 | 32 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.02 | 19 | 6 | 75 | 4 | 32 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.03 | 19 | 6 | 75 | 4 | 32 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.04 | 19 | 6 | 75 | 4 | 32 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.05 | 19 | 6 | 75 | 4 | 32 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.95 | 23 | 6 | 86 | 5 | 35 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.96 | 23 | 6 | 86 | 5 | 35 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.97 | 23 | 6 | 86 | 5 | 35 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.98 | 23 | 6 | 86 | 5 | 35 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.99 | 23 | 6 | 86 | 5 | 35 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5.01 | 23 | 6 | 86 | 5 | 35 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5.02 | 23 | 6 | 86 | 5 | 35 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5.03 | 23 | 6 | 86 | 5 | 35 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5.04 | 23 | 6 | 86 | 5 | 35 | ||
฿ 985.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5.05 | 23 | 6 | 86 | 5 | 35 | ||
฿ 1,135.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5.95 | 26 | 6 | 93 | 6 | 40 | ||
฿ 1,135.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5.96 | 26 | 6 | 93 | 6 | 40 | ||
฿ 1,135.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5.97 | 26 | 6 | 93 | 6 | 40 | ||
฿ 1,135.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5.98 | 26 | 6 | 93 | 6 | 40 | ||
฿ 1,135.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 5.99 | 26 | 6 | 93 | 6 | 40 | ||
฿ 1,135.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.01 | 26 | 6 | 93 | 6 | 40 | ||
฿ 1,135.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.02 | 26 | 6 | 93 | 6 | 40 | ||
฿ 1,135.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.03 | 26 | 6 | 93 | 6 | 40 | ||
฿ 1,135.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.04 | 26 | 6 | 93 | 6 | 40 | ||
฿ 1,135.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.05 | 26 | 6 | 93 | 6 | 40 | ||
฿ 1,195.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.95 | 31 | 6 | 109 | 6 | 45 | ||
฿ 1,195.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.96 | 31 | 6 | 109 | 6 | 45 | ||
฿ 1,195.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.97 | 31 | 6 | 109 | 6 | 45 | ||
฿ 1,195.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.98 | 31 | 6 | 109 | 6 | 45 | ||
฿ 1,195.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.99 | 31 | 6 | 109 | 6 | 45 | ||
฿ 1,195.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7.01 | 31 | 6 | 109 | 6 | 45 | ||
฿ 1,195.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7.02 | 31 | 6 | 109 | 6 | 45 | ||
฿ 1,195.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7.03 | 31 | 6 | 109 | 6 | 45 | ||
฿ 1,195.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7.04 | 31 | 6 | 109 | 6 | 45 | ||
฿ 1,195.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7.05 | 31 | 6 | 109 | 6 | 45 | ||
฿ 1,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7.95 | 33 | 6 | 117 | 8 | 50 | ||
฿ 1,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7.96 | 33 | 6 | 117 | 8 | 50 | ||
฿ 1,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7.97 | 33 | 6 | 117 | 8 | 50 | ||
฿ 1,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7.98 | 33 | 6 | 117 | 8 | 50 | ||
฿ 1,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7.99 | 33 | 6 | 117 | 8 | 50 | ||
฿ 1,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8.01 | 33 | 6 | 117 | 8 | 50 | ||
฿ 1,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8.02 | 33 | 6 | 117 | 8 | 50 | ||
฿ 1,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8.03 | 33 | 6 | 117 | 8 | 50 | ||
฿ 1,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8.04 | 33 | 6 | 117 | 8 | 50 | ||
฿ 1,374.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8.05 | 33 | 6 | 117 | 8 | 50 | ||
฿ 1,554.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8.95 | 36 | 6 | 125 | 8 | 55 | ||
฿ 1,554.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8.96 | 36 | 6 | 125 | 8 | 55 | ||
฿ 1,554.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8.97 | 36 | 6 | 125 | 8 | 55 | ||
฿ 1,554.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8.98 | 36 | 6 | 125 | 8 | 55 | ||
฿ 1,554.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8.99 | 36 | 6 | 125 | 8 | 55 | ||
฿ 1,554.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 9.01 | 36 | 6 | 125 | 8 | 55 | ||
฿ 1,554.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 9.02 | 36 | 6 | 125 | 8 | 55 | ||
฿ 1,554.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 9.03 | 36 | 6 | 125 | 8 | 55 | ||
฿ 1,554.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 9.04 | 36 | 6 | 125 | 8 | 55 | ||
฿ 1,554.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 9.05 | 36 | 6 | 125 | 8 | 55 | ||
฿ 1,674.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 9.95 | 38 | 6 | 133 | 10 | 60 | ||
฿ 1,674.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 9.96 | 38 | 6 | 133 | 10 | 60 | ||
฿ 1,674.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 9.97 | 38 | 6 | 133 | 10 | 60 | ||
฿ 1,674.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 9.98 | 38 | 6 | 133 | 10 | 60 | ||
฿ 1,674.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 9.99 | 38 | 6 | 133 | 10 | 60 | ||
฿ 1,674.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10.01 | 38 | 6 | 133 | 10 | 60 | ||
฿ 1,674.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10.02 | 38 | 6 | 133 | 10 | 60 | ||
฿ 1,674.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10.03 | 38 | 6 | 133 | 10 | 60 | ||
฿ 1,674.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10.04 | 38 | 6 | 133 | 10 | 60 | ||
฿ 1,674.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10.05 | 38 | 6 | 133 | 10 | 60 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงร่อง | เกลียว | ใบมีดฐาน Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to +0.005 | เคล็ดลับมุมลบมุม | 45° | BT. | 0.03/100 |
มุม บิด | 20° L |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง