(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทของแข็ง เพิ่มมิติที่ดี (ค่าเผื่อมิติ 0 ถึง 0.005) เพิ่มทีละ 0.005 มม. (ขนาดที่แน่นอน± 0.03)
รหัสสินค้า |
---|
CSRM0099 |
CSRM01995 |
CSRM0202 |
CSRM0300 |
CSRM0431 |
CSRM0447 |
CSRM0475 |
CSRM0503 |
CSRM0633 |
CSRM0744 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนขลุ่ย NT | ความยาว การทําแชมเฟอร์ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 840.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0.99 | 12 | 4 | 0.3 | 50 | 1 | ||
฿ 905.50 | OKZ REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.995 | 18 | 4 | 0.3 | 50 | 2 | ||
฿ 897.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 2.02 | 20 | 4 | 0.3 | 50 | 2.5 | ||
฿ 1,204.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3 | 27 | 4 | 0.5 | 60 | 3 | ||
฿ 1,754.07 | OKZ REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.31 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 4.5 | ||
฿ 1,597.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.47 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 4.5 | ||
฿ 1,709.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4.75 | 30 | 6 | 0.5 | 70 | 5 | ||
฿ 2,148.39 | OKZ REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.03 | 30 | 6 | 0.8 | 80 | 5.5 | ||
฿ 2,409.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6.33 | 35 | 6 | 0.8 | 80 | 7 | ||
฿ 3,332.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 7.44 | 35 | 6 | 0.8 | 80 | 8 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงร่อง | แบบตรง | ใบมีดฐาน Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to +0.005 | เคล็ดลับมุมลบมุม | 30° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง