1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีมเมอ คาร์ไบด์ ดอกรีมเมอร์ (ชนิดก้านตรง)

รีมเมอ คาร์ไบด์ ดอกรีมเมอร์ (ชนิดก้านตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,817.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลาย ประเภทการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ส สเปค ชนิดก้านตรง คอบางกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เพื่อให้เจาะรูลึกได้

รหัสสินค้า
BCCR125
BCCR130
BCCR140
BCCR145
BCCR150
BCCR155
BCCR160
BCCR165
BCCR170
BCCR175
BCCR180
BCCR185
BCCR190
BCCR195
BCCR200
BCCR205
BCCR210
BCCR215
BCCR220
BCCR225
BCCR230
BCCR235
BCCR240
BCCR245
BCCR250
BCCR255
BCCR260
BCCR265
BCCR270
BCCR275
BCCR280
BCCR285
BCCR290
BCCR295
BCCR300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขลุ่ย NT ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
ความยาว การทําแชมเฟอร์
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาว คาร์ไบด์
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

฿ 4,949.47

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 12.53661101.31651226+0.007 to +0.015

฿ 4,949.47

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 133681101.31651226+0.007 to +0.015

฿ 4,817.00

REAMER 1 ชิ้น 5 วัน 143681151.51701626+0.007 to +0.015

฿ 5,500.96

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 14.53681201.51801626+0.007 to +0.015

฿ 5,500.96

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 153681201.51801626+0.007 to +0.015

฿ 5,617.06

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 15.53781251.51851627+0.007 to +0.015

฿ 5,617.06

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 163781251.51851627+0.007 to +0.015

฿ 5,820.24

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 16.53781251.51851627+0.007 to +0.015

฿ 5,820.24

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 173781251.51851627+0.007 to +0.015

฿ 5,965.37

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 17.53781301.51952027+0.007 to +0.015

฿ 5,684.00

REAMER 1 ชิ้น 3 วัน 183781301.51952027+0.007 to +0.015

฿ 6,226.60

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 18.53781301.51952027+0.008 to +0.017

฿ 6,226.60

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 193781301.51952027+0.008 to +0.017

฿ 6,429.78

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 19.53781401.52052027+0.008 to +0.017

฿ 6,429.78

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 203781401.52052027+0.008 to +0.017

฿ 6,720.04

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 20.54181501.52152031+0.008 to +0.017

฿ 6,720.04

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 214181501.52152031+0.008 to +0.017

฿ 6,865.17

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 21.54181501.52152031+0.008 to +0.017

฿ 6,865.17

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 224181501.52152031+0.008 to +0.017

฿ 7,300.55

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 22.54181601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 7,300.55

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 234181601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 7,968.14

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 23.54181601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 7,503.73

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 244181601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 8,664.76

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 24.54181601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 8,548.66

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 254181601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 9,390.41

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 25.541101601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 9,013.07

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2641101601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 10,087.02

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 26.541101601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 9,941.89

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2741101601.52302531+0.008 to +0.017

฿ 12,409.08

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 27.546101601.52403236+0.008 to +0.017

฿ 11,799.54

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2846101601.52403236+0.008 to +0.017

฿ 13,105.70

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 28.546101601.52403236+0.008 to +0.017

฿ 12,612.26

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 2946101601.52403236+0.008 to +0.017

฿ 13,105.70

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 29.546101601.52403236+0.008 to +0.017

฿ 13,105.70

OKZ REAMER 1 ชิ้น 9 วัน 3046101601.52403236+0.008 to +0.017

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y/N NA
รูปทรงร่อง แบบตรง ใบมีดฐาน Y/N NA ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง m5 เคล็ดลับมุมลบมุม 30°