(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีให้เลือกหลาย เหล็กฉากหัวกัดสอง มุมใช้ วัสดุ mco ( เหล็กกล้า โคบอลต์ ความเร็วสูง)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,779.69 | OKZ SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 10 | 22 | 45 | ||
฿ 5,884.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 10 | 22 | 60 | ||
฿ 5,884.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 10 | 22 | 90 | ||
฿ 7,049.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 13 | 22 | 45 | ||
฿ 7,049.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 13 | 22 | 60 | ||
฿ 7,049.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 13 | 22 | 90 | ||
฿ 7,647.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 16 | 22 | 45 | ||
฿ 7,647.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 16 | 22 | 60 | ||
฿ 7,492.21 | OKZ SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 16 | 22 | 90 | ||
฿ 8,810.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 18 | 22 | 60 | ||
฿ 8,810.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 18 | 22 | 90 | ||
฿ 11,529.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 13 | 26 | 45 | ||
฿ 11,529.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 13 | 26 | 60 | ||
฿ 11,529.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 13 | 26 | 90 | ||
฿ 12,001.69 | OKZ SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 16 | 26 | 45 | ||
฿ 12,001.69 | OKZ SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 16 | 26 | 60 | ||
฿ 12,485.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 16 | 26 | 90 | ||
฿ 13,052.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 18 | 26 | 45 | ||
฿ 13,052.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 18 | 26 | 60 | ||
฿ 13,052.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 18 | 26 | 90 | ||
฿ 15,024.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 20 | 26 | 45 | ||
฿ 14,661.56 | OKZ SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 20 | 26 | 60 | ||
฿ 14,661.56 | OKZ SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 20 | 26 | 90 | ||
฿ 19,712.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 25 | 26 | 45 | ||
฿ 19,712.00 | SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 25 | 26 | 60 | ||
฿ 19,218.60 | OKZ SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 25 | 26 | 90 | ||
฿ 27,113.60 | OKZ SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 100 | 30 | 26 | 60 | |
฿ 27,113.60 | OKZ SIDE MILLING CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 30 | 26 | 90 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 25.4 | วัสดุ | MCO | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง ผสม |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง +1 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | H7 | ความ ความเผื่อ ความหนา(มิลลิเมตร) | ±0.2 |
มุม บิด(°) | 0 | ความเผื่อ มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม(') | ±15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง