(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกให้เลือกมากมายเพื่อให้เหมาะกับ การใช้งาน ของคุณ
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ วัสดุ MCO ( เหล็กกล้า ความเร็วสูง โคบอลต์ ) ทำให้เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะตัดเฉือนยาก
รหัสสินค้า |
---|
SE050 |
SE060 |
SE070 |
SE080 |
SE090 |
SE100 |
SE125 |
SE150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความเผื่อ OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,078.27 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 45 | 22.225 | 12 | 0 ถึง +1 | ||
฿ 18,521.98 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | 60 | 25.4 | 14 | 0 ถึง +1 | ||
฿ 25,865.49 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 | 60 | 25.4 | 16 | 0 ถึง +1 | ||
฿ 31,409.41 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 | 60 | 31.75 | 18 | 0 ถึง +2 | ||
฿ 38,462.66 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 60 | 31.75 | 18 | 0 ถึง +2 | ||
฿ 49,144.13 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 60 | 31.75 | 18 | 0 ถึง +2 | ||
฿ 77,879.60 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 125 | 60 | 38.1 | 20 | 0 ถึง +2 | ||
฿ 108,675.89 | OKZ SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 60 | 38.1 | 22 | 0 ถึง +2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | MCO | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง ผสม | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | H7 |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด(°) | แรงบิดที่เหมาะสม 15 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง