(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล มีรัศมี ความแม่นยำ มาตรฐาน ± 10 μmรองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
SPSBD2A010 |
SPSBD2A015 |
SPSBD2A020 |
SPSBD2A030 |
SPSBD2A040 |
SPSBD2A050 |
SPSBD2A060 |
SPSBD2A070 |
SPSBD2A080 |
SPSBD2A100 |
SPSBD2A120 |
SPSBD2A160 |
SPSBD2A200 |
SPSBD2A250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 617.00 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | 2 | 60 | 4 | 1 | ||
฿ 729.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 3 | 60 | 4 | 1.5 | ||
฿ 700.00 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 6 | 70 | 6 | 2 | ||
฿ 757.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 70 | 6 | 3 | ||
฿ 757.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | ||
฿ 840.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 12 | 80 | 6 | 5 | ||
฿ 840.00 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 12 | 80 | 6 | 6 | ||
฿ 1,540.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 13 | 90 | 8 | 7 | ||
฿ 1,540.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 90 | 8 | 8 | ||
฿ 2,157.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 18 | 100 | 10 | 10 | ||
฿ 2,884.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | ||
฿ 8,932.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 30 | 140 | 16 | 16 | ||
฿ 14,169.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 160 | 20 | 20 | ||
฿ 20,944.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 55 | 180 | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ตกลงเคลือบ | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -10 ถึง +10 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | -0.03 ถึง -0.01 | มุม บิด | 30°R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง