(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลการป้องกันการเชื่อมของการ การเคลือบผิว DLC บริสุทธิ์ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อิเล็กโทรด ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
SBD2D010 |
SBD2D015 |
SBD2D020 |
SBD2D030 |
SBD2D040 |
SBD2D050 |
SBD2D060 |
SBD2D070 |
SBD2D080 |
SBD2D100 |
SBD2D120 |
SBD2D160 |
SBD2D200 |
SBD2D250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,776.91 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.5 | 2 | 60 | 4 | 1 | ||
฿ 3,428.61 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.75 | 3 | 60 | 4 | 1.5 | ||
฿ 3,024.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 6 | 70 | 6 | 2 | ||
฿ 3,024.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.5 | 8 | 70 | 6 | 3 | ||
฿ 3,196.40 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | ||
฿ 3,428.61 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.5 | 12 | 80 | 6 | 5 | ||
฿ 3,472.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 80 | 6 | 6 | ||
฿ 4,929.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 3.5 | 13 | 90 | 8 | 7 | ||
฿ 4,537.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 4 | 14 | 90 | 8 | 8 | ||
฿ 6,160.00 ฿ 3,549.39 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 18 | 100 | 10 | 10 | ||
฿ 8,400.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | ||
฿ 16,240.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 8 | 30 | 140 | 16 | 16 | ||
฿ 25,760.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | 38 | 160 | 20 | 20 | ||
฿ 52,307.93 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12.5 | 55 | 180 | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | -0.03 ถึง -0.01 |
มุม บิด | 30°R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง