(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์กัดหยาบแรงบิดสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ วัสดุ อะลูมิเนียม สำหรับงานหยาบ
รหัสสินค้า |
---|
SRE3060 |
SRE3080 |
SRE3100 |
SRE3120 |
SRE3160 |
SRE3200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,312.50 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 3,776.91 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
฿ 3,980.09 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
฿ 4,647.69 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
฿ 6,708.51 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 36 | 16 | 90 | ||
฿ 7,463.18 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 45 | 20 | 105 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | เครื่องบิน C |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง