(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง หยาบที่เป็นเอกลักษณ์และผลของการ การเคลือบผิว OK ช่วยให้สามารถตัดหนักและตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
SPSRC4A050 |
SPSRC4A060 |
SPSRC4A070 |
SPSRC4A080 |
SPSRC4A090 |
SPSRC4A100 |
SPSRC4A110 |
SPSRC4A120 |
SPSRC4A140 |
SPSRC4A160 |
SPSRC4A180 |
SPSRC4A200 |
SPSRC4A220 |
SPSRC4A250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,989.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 12 | 4 | 50 | ||
฿ 2,129.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 2,441.73 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 2,437.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
฿ 2,819.07 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9 | 20 | 8 | 70 | ||
฿ 2,829.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 70 | ||
฿ 3,225.43 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 11 | 22 | 10 | 75 | ||
฿ 3,304.00 ฿ 1,722.04 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 26 | 12 | 75 | ||
฿ 5,866.77 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | 30 | 16 | 90 | ||
฿ 6,534.36 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 32 | 16 | 90 | ||
฿ 8,914.47 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 36 | 20 | 105 | ||
฿ 8,820.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 40 | 20 | 105 | ||
฿ 13,761.76 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 22 | 40 | 20 | 120 | ||
฿ 15,096.95 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 45 | 25 | 120 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ตกลงเคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | เครื่องบิน C |
มุมบิด (θ) | แรงบิดที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง