(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร่องเกลียวสูงของ ใบมีดลบคม ยาวช่วยให้สามารถกัดด้านข้างและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนลึกได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
SEE4LA030 |
SEE4LA040 |
SEE4LA050 |
SEE4LA060 |
SEE4LA080 |
SEE4LA100 |
SEE4LA120 |
SEE4LA160 |
SEE4LA200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,761.01 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 15 | 6 | 70 | ||
฿ 2,790.04 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 20 | 6 | 70 | ||
฿ 2,848.09 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 25 | 6 | 80 | ||
฿ 2,877.12 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 30 | 6 | 80 | ||
฿ 4,183.28 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 36 | 8 | 90 | ||
฿ 5,315.28 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 45 | 10 | 100 | ||
฿ 7,405.13 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 50 | 12 | 110 | ||
฿ 14,052.02 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 64 | 16 | 140 | ||
฿ 22,904.87 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 80 | 20 | 150 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | ขดลวดสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ตกลงเคลือบ | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / countersinking | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง