(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลชนิดใบมีดเสริมความแข็งแรงที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถตัดงานหนักและการตัดเฉือนด้วยความเร็วสูงการ การเคลือบผิว แข็งแบบ OK ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ความแข็ง สูงได้
รหัสสินค้า |
---|
SEE4GH030 |
SEE4GH090 |
SEE4GH100 |
SEE4GH110 |
SEE4GH120 |
SEE4GH140 |
SEE4GH150 |
SEE4GH160 |
SEE4GH180 |
SEE4GH200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,344.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 6 | 45 | ||
฿ 3,109.32 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9 | 25 | 10 | 70 | ||
฿ 2,940.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
฿ 4,212.30 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 11 | 30 | 12 | 75 | ||
฿ 4,212.30 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
฿ 9,001.55 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 14 | 34 | 16 | 90 | ||
฿ 9,001.55 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 36 | 16 | 90 | ||
฿ 8,624.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 36 | 16 | 90 | ||
฿ 14,429.36 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 40 | 20 | 105 | ||
฿ 13,860.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 105 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | ขดลวดสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | เคลือบ OK-H (แข็ง) | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / countersinking | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง