1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กลาง SED4M ดอกกัดฉาก 4 ร่อง

กลาง SED4M ดอกกัดฉาก 4 ร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,037.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ร่องฟันกึ่งยาวช่วยให้ใช้ในงาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลึกขึ้นเล็กน้อย

รหัสสินค้า
SED4M030
SED4M040
SED4M050
SED4M060
SED4M080
SED4M100
SED4M120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,037.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 46 วัน 312645

฿ 1,037.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 46 วัน 416645

฿ 1,064.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 46 วัน 520650

฿ 1,120.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 46 วัน 622650

฿ 1,344.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 46 วัน 824860

฿ 2,269.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 46 วัน 10301070

฿ 2,689.00

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 46 วัน 12361275

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)