1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกเอ็นมิล high-helix ยาว SAE3L สำหรับ อะลูมิเนียม 3 ร่อง ไม่เคลือบ

ดอกเอ็นมิล ดอกเอ็นมิล high-helix ยาว SAE3L สำหรับ อะลูมิเนียม 3 ร่อง ไม่เคลือบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,064.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบบ ก้านยาว นอกจากนี้ยังมีการบรรเทาคอทำให้สามารถแกะสลักได้ลึก

รหัสสินค้า
SAE3L030
SAE3L040
SAE3L050
SAE3L060
SAE3L080
SAE3L100
SAE3L120
SAE3L160
SAE3L200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)

฿ 2,064.40

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 310670152.8

฿ 2,093.42

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 412670203.8

฿ 2,151.47

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 515680254.8

฿ 2,180.50

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 6156800305.8

฿ 2,819.07

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 820890367.8

฿ 4,154.25

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 102510100459.8

฿ 5,431.38

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 1230121105011.8

฿ 9,407.91

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 1636161406415.8

฿ 15,880.64

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 2045201508019.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 ชนิด ขดลวดสูง
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / countersinking รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)