1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกเอ็นมิล high-helix SAE3D สำหรับ อะลูมิเนียม 3 ร่อง ฟันเคลือบ dlc บริสุทธิ์

ดอกเอ็นมิล ดอกเอ็นมิล high-helix SAE3D สำหรับ อะลูมิเนียม 3 ร่อง ฟันเคลือบ dlc บริสุทธิ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,383.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลการป้องกันการเชื่อมของการ การเคลือบผิว DLC บริสุทธิ์ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

รหัสสินค้า
SAE3D030
SAE3D040
SAE3D050
SAE3D060
SAE3D080
SAE3D100
SAE3D120
SAE3D160
SAE3D200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,383.68

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 310645

฿ 2,441.73

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 412645

฿ 2,615.89

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 515650

฿ 2,684.83

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 615650

฿ 3,482.91

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 820860

฿ 5,016.02

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 10251070

฿ 6,464.72

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 12301275

฿ 12,252.43

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 16361690

฿ 20,960.15

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 204520105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 ชนิด ขดลวดสูง
การเคลือบผิว DLC การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / countersinking รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)