1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกเอ็นมิล high-helix SAE3 สำหรับ อะลูมิเนียม 3 ร่อง ไม่เคลือบ

ดอกเอ็นมิล ดอกเอ็นมิล high-helix SAE3 สำหรับ อะลูมิเนียม 3 ร่อง ไม่เคลือบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,483.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็น มิล 3 ร่อง ร่องชนิดแรงบิดสูงสำหรับ อะลูมิเนียม มีมุมคมและ ใบมีดลบคม สำหรับ อะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
SAE3030
SAE3040
SAE3050
SAE3060
SAE3100
SAE3120
SAE3160
SAE3200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,483.88

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 310645

฿ 1,512.91

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 412645

฿ 1,599.99

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 515650

฿ 1,629.01

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 615650

฿ 3,225.43

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10251070

฿ 3,951.07

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 12301275

฿ 7,463.18

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 16361690

฿ 12,716.84

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 204520105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 ชนิด ขดลวดสูง
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / countersinking รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)