1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BPD4 ดอกกัดฉาก 4 ร่อง

BPD4 ดอกกัดฉาก 4 ร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,320.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลาย อนุภาค (Z-10) ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายตั้งแต่ เหล็กหล่อ จนถึง เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
BPD4F200
BPD4F220
BPD4F250
BPD4F280
BPD4F300
BPD4F320
BPD4F350
BPD4F400
BPD4F450
BPD4F500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 9,320.83

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 203220115

฿ 10,714.06

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 223220115

฿ 12,165.35

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 254025140

฿ 12,803.92

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 284025140

฿ 13,674.69

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 305032150

฿ 14,313.25

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 325032150

฿ 15,242.08

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 355032150

฿ 16,896.54

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 405032150

฿ 18,318.80

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 456342160

฿ 19,450.81

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 506342160

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม เครื่องบิน C
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)