(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แว่นขยายที่ง่ายต่อการมองเห็นและจับ
[คุณสมบัติ]
·ใช้ เลนส์ แก้ว เกรด สูงป้องกันรอยขีดข่วน
·ด้ามจับรูปทรงเพื่อการจับที่ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
75509 |
75517 |
75520 |
75521 |
75792 |
75793 |
75794 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การขยาย (x) | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | ชนิด | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | วัสดุ | ขนาด (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 415.06 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.5 | ø 65 | ที่ มือจับ พลาสติก | 155×65×12 | 70 | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก (เฟรม): ทองเหลือง,ตัวผลิตภัณฑ์หลัก (มือจับ): เรซินไวนิลคลอไรด์ | - | แว่นขยายที่ง่ายต่อการมองเห็นและจับ ใช้ เลนส์ แก้ว เกรด สูงป้องกันรอยขีดข่วน | สำหรับการอ่านสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กในหนังสือพิมพ์หรือพจนานุกรม | ||
฿ 642.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 2 | ø 75 | ที่ มือจับ พลาสติก | 185×75×13 | 104 | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก (เฟรม): ทองเหลือง,ตัวผลิตภัณฑ์หลัก (มือจับ): เรซินไวนิลคลอไรด์ | - | แว่นขยายที่ง่ายต่อการมองเห็นและจับ ใช้ เลนส์ แก้ว เกรด สูงป้องกันรอยขีดข่วน | สำหรับการอ่านสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กในหนังสือพิมพ์หรือพจนานุกรม | ||
฿ 544.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | - | 2&4 | ø 75 | ดับเบิ้ลโฟกัส | 185×85×18 | 56 | ตัวผลิตภัณฑ์ (เฟรม, มือจับ): เรซิ่น ABS | - | แว่นขยายที่ง่ายต่อการมองเห็นและจับ ใช้ เลนส์ แก้ว เกรด สูงป้องกันรอยขีดข่วน | สำหรับการอ่านสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กในหนังสือพิมพ์หรือพจนานุกรม | ||
฿ 742.23 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2&4 | ø 100 | ดับเบิ้ลโฟกัส | 235×115×22 | 128 | ตัวผลิตภัณฑ์ (เฟรม, มือจับ): เรซิ่น ABS | - | แว่นขยายที่ง่ายต่อการมองเห็นและจับ ใช้ เลนส์ แก้ว เกรด สูงป้องกันรอยขีดข่วน | สำหรับการอ่านสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กในหนังสือพิมพ์หรือพจนานุกรม | ||
฿ 234.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 91 วัน | - | 3 | ø 65 | ที่ มือจับ พลาสติก | 182X74X17 | 83 | ตัวผลิตภัณฑ์ (เฟรม, มือจับ): เรซิ่น ABS | - | ใช้ เลนส์ แก้ว เกรด สูงป้องกันรอยขีดข่วน | - | ||
฿ 281.28 | SWS MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2.5 | ø 75 | - | - | 96 | ตัวผลิตภัณฑ์ (เฟรม, มือจับ): เรซิ่น ABS | 192×83×17 | แว่นขยายที่ง่ายต่อการมองเห็นและจับ ใช้ เลนส์ แก้ว เกรด สูงป้องกันรอยขีดข่วน | สำหรับการอ่านสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กในหนังสือพิมพ์หรือพจนานุกรม | ||
฿ 389.00 | MICROSCOPE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 2 | ø 100 | - | - | 178 | ตัวผลิตภัณฑ์ (เฟรม, มือจับ): เรซิ่น ABS | 228×107×17 | แว่นขยายที่ง่ายต่อการมองเห็นและจับ ใช้ เลนส์ แก้ว เกรด สูงป้องกันรอยขีดข่วน | สำหรับการอ่านสิ่งพิมพ์ขนาดเล็กในหนังสือพิมพ์หรือพจนานุกรม |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | loupe มือถือ | การปรากฏตัวของแสง | NA | มี/ไม่มีสเกลวัด | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง