(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
NO.701 |
NO.7012 |
NO.70112 |
NO.702 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 848.76 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 31 | 108 | 295 | 1 | ||
฿ 652.90 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 82 | 280 | 1/2 | ||
฿ 945.16 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 125.5 | 325 | 1 1/2 | ||
฿ 1,303.23 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 46 | 139 | 350 | 2 |
ค้อนพลาสติก
[คุณสมบัติ]
· หัวทำจากพลาสติกนิ่มและแข็งแรงทนทานซึ่งไม่ทำลายชิ้นงาน
· หัวสามารถเปลี่ยนและแยกจำหน่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับเครื่องตัดเฉือนสายสะพาย, แม่พิมพ์, การก่อสร้างภายใน, อิฐ, ปูกระเบื้อง, ไม้เช่นประตูหน้าต่าง, งานไม้, งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ, งานก่อสร้าง, งานอดิเรก ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
NO.701 |
NO.7012 |
NO.70112 |
NO.702 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 848.76 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 31 | 108 | 295 | 1 | ||
฿ 652.90 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 82 | 280 | 1/2 | ||
฿ 945.16 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 38 | 125.5 | 325 | 1 1/2 | ||
฿ 1,303.23 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 46 | 139 | 350 | 2 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง