1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่ รองรับการใช้งาน PC DT9602R +

MHT MEASURING TOOL

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่ รองรับการใช้งาน PC DT9602R +
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,151.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การวัด ค่า แท้จริง (AC + DC)
·มัลติฟังก์ชั่น 6,000 นับพร้อมกราฟแท่งนับ
·มีช่วงการวัดอุณหภูมิ
·ด้วย ฟังก์ชั่น MAX/MIN สำหรับแรงดันไฟฟ้าและช่วง กระแสไฟฟ้า
· ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร RS232C แบบฝัง (ชุด PC ติดตั้งตาม มาตรฐาน)
·ไฟด้านหลังมีประโยชน์สำหรับการวัดในที่มืด
·สามารถวัดค่าความจุคงที่ ช่วงความถี่ และอัตราส่วนหน้าที่ได้

รหัสสินค้า
DT9602R+
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,151.23

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบดิจิตอล แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 600 มิลลิโวลต์ / 6 โวลต์ / 60 โวลต์ / 600 โวลต์ / 1000 โวลต์ กระแสไฟฟ้า(V) 6V/60V/600V/750V
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 600µA/6000µA/60 mA/600 mA/6 A/10 A กระแสไฟฟ้า(ก) 600µA/6000µA/60 mA/600 mA/6 A/10 A ความกว้าง(มิลลิเมตร) 98
ความลึก(มิลลิเมตร) 39 ความสูง(มิลลิเมตร) 177 เครื่องวัดความถี่ 9.999 Hz ถึง 10 MHz
ความจุ 40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4000µF Ω 600Ω/6K/60K/600K/6M/60MΩ พาวเวอร์ซัพพลาย 006P(9V)×1
มวล(ก.) ประมาณ 300 อัตราส่วนหน้าที่ 0.1%~99.9% อุณหภูมิ -50℃~700℃
อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งานแบตเตอรี่สายทดสอบชุดเชื่อมต่อ PC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DT9602R+ ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่ รองรับการใช้งาน PC DT9602R +