1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ LCR อัจฉริยะชนิดพกพา

MHT MEASURING TOOL

มิเตอร์วัดไฟ LCR อัจฉริยะชนิดพกพา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,000.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเปลี่ยนโหมดขนาน / อนุกรมได้
·พารามิเตอร์ L / C / R แต่ละตัวจะถูกเลือกและวัดโดยอัตโนมัติในช่วงที่เหมาะสมที่สุด
· เครื่องวัดความถี่ การทดสอบ:100/120 เฮิร์ต, 1/10/100 กิโลเฮิร์ตซ์.
·สามารถวัด D (สัมประสิทธิ์การสูญเสีย), Q (สัมประสิทธิ์คุณภาพ) และθ ( มุม เฟส) ได้
· SMDC-21 และ SMDA-22 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย ) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด ส่วนประกอบ ติดตั้ง พื้นผิว
·สามารถแก้ไขข้อมูลบน PC โดยใช้การ การเชื่อมต่อสายไฟ USB / RS232C

รหัสสินค้า
LCR-9183
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,000.00

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบดิจิตอล ความต้านทาน(Ω) 20Ω / 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 200MΩ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 88
ความลึก(มิลลิเมตร) 41 ความสูง(มิลลิเมตร) 193 สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน 0 ถึง 50 ° C 70% RH หรือน้อยกว่า (อย่างไรก็ตามจะต้องไม่มีการควบแน่น)
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ 0-60 ° C 80% RH หรือน้อยกว่า (แต่จะต้องไม่มีการควบแน่น) เครื่องวัดความถี่ การวัด 100 hz, 120 hz, 1 khz, 10 khz, 100 khz พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ 006PX1: ประมาณ 20 ปี
แสดง จอแสดงผลหลัก 19,999 การนับการแสดงย่อย 1,999 การนับ JAN Code 4986702101350 มวล(ก.) ประมาณ 390
พารามิเตอร์การวัด L (ความเหนี่ยวนำ), C (ความจุ), R (ความต้านทาน), D (ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียหาย), Q (ค่าสัมประสิทธิ์คุณภาพ), θ ( มุม เฟส), ESR โหมด การวัด โหมด อนุกรมขนาน ความจุ 20pF / 200pF / 2000pF / 20nF / 200nF / 2000nF / 20μF / 200μF / 2000μF / 20mF
ความเหนี่ยวนำ 20μH / 200μH / 2000μH / 20mH / 200mH / 2000mH / 20H / 200H / 2000H คุณสมบัติ สามารถสลับระหว่าง โหมด ขนานและอนุกรม พารามิเตอร์ L / C / R แต่ละตัวจะถูกเลือกและวัดโดยอัตโนมัติในช่วงที่เหมาะสม ทดสอบความถี่: 100/120 เฮิร์ต, 1/10/100 khz สามารถวัดค่า D (ค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสีย), Q (ค่าสัมประสิทธิ์คุณภาพ) และθ ( มุม เฟส) เหมาะสำหรับการวัดอุปกรณ์ ติดตั้งบนผิว โดยใช้ SMDC-21 และ SMDA-22 ขายปลีก/แยกจำหน่าย อุปกรณ์เสริม คลิป ทดสอบ (แดง / ดำ), คู่มือ, แบตเตอรี่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LCR-9183 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ LCR อัจฉริยะชนิดพกพา