1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC / DCMT-120

MHT MEASURING TOOL

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC / DCMT-120
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,272.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่น การวัด ค่า แท้จริงด้วย 600 A AC / DC แรงดันไฟฟ้าความต้านทานช่วงการนำไฟฟ้ามาพร้อมกับฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูลและการเก็บข้อมูลสูงสุดด้วยแสงไฟที่สะดวกสำหรับการวัดในที่มืดเหมาะสมที่สุดสำหรับการวัด ระบบ แบบใช้ไฟฟ้า ของรถยนต์ HV / EV

รหัสสินค้า
MT-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,272.40

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (สำหรับ การ วัดกระแสสลับ / ไฟฟ้ากระแสตรง ) แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 600 กระแสไฟฟ้า(V) 600
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 600 กระแสไฟฟ้า(ก) 600 ความต้านทาน(Ω) 1000
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 62 ความลึก(มิลลิเมตร) 36 ความสูง(มิลลิเมตร) 210
สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน 0-40 ° C80% RH หรือน้อยกว่า (อย่างไรก็ตามจะต้องไม่มีการควบแน่น) สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ -10 ถึง 50 ° C 80% RH หรือน้อยกว่า (แต่ไม่ต้องมีการควบแน่น) กฎระเบียบด้านความปลอดภัย IEC61010 / CATⅢ600 V
การสุ่มตัวอย่าง ประมาณ 3 ครั้ง / วินาที พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 2: เวลาในการใช้งานต่อเนื่องประมาณ 50 ชั่วโมง (เมื่อ ถ่าน อัลคาไลน์) แสดง จำนวนสูงสุด 6,200 ตัวอักษร ความสูง 10 มม
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ วัดได้ สูงสุดφ25มม JAN Code 4986702101411 มวล(ก.) ประมาณ 270 (รวม ถ่าน )
วิธีการใช้งาน วิธีการรวมสองครั้ง ช่วง DCA 60 A / 600 A (สำหรับรายละเอียดโปรดดู แท็บ ไดอะแกรมภายนอก) ความละเอียด DCA 0.01 A / 0.1 A (สำหรับรายละเอียดโปรดดู แท็บ ไดอะแกรมภายนอก)
ความแม่นยำ DCA ±(2% + 5dgt) / ± (3% + 5dgt) (ดูแท็บบนภาพร่างสำหรับรายละเอียด) ช่วง ACA 60 A / 600 A (สำหรับรายละเอียดโปรดดู แท็บ ไดอะแกรมภายนอก) ความละเอียด ACA 0.01 A / 0.1 A (สำหรับรายละเอียดโปรดดู แท็บ ไดอะแกรมภายนอก)
ความแม่นยำ ACA ±(2% + 5dgt) / ± (3% + 5dgt) (ดูแท็บบนภาพร่างสำหรับรายละเอียด) ช่วง ACV 600 V (สำหรับรายละเอียดโปรดอ้างอิง แท็บ ไดอะแกรมภายนอก) ความละเอียด ACV 0.1 V (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก)
ความแม่นยำ ACV ±(1.2% + 5dgt) (อ้างถึงแท็บบนภาพร่างเค้าร่างสำหรับรายละเอียด) ช่วง DCV 600 V (สำหรับรายละเอียดโปรดอ้างอิง แท็บ ไดอะแกรมภายนอก) ความละเอียด DCV 0.1 V (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก)
ความแม่นยำ DCV ±(1% + 2dgt) (อ้างอิงจากแท็บในแบบร่างเพื่อดูรายละเอียด) ช่วงความต้านทาน 1,000 Ω (สำหรับรายละเอียดโปรดดู แท็บ ไดอะแกรมภายนอก) ความต้านทาน ความละเอียด 0.1 Ω (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก )
ความต้านทาน งานละเอียด ±(1% + 2dgt) (อ้างอิงจากแท็บในแบบร่างเพื่อดูรายละเอียด) การสลับช่วง ช่วงอัตโนมัติ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประมาณ 30 นาทีหลังจากการผ่าตัดครั้งสุดท้าย
คุณสมบัติ รุ่น การวัด ค่า True RMS AC / DC 600 A, แรงดัน, ความต้านทาน, ที่มีช่วงการนำความร้อน Data data พร้อม ฟังก์ชั่น peak hold ด้วยไฟแบ็คไลท์สะดวกสำหรับการวัดในที่มืด เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัด ระบบ แบบใช้ไฟฟ้า ของรถยนต์ HV / EV อุปกรณ์เสริม เคส พกพา, สายทดสอบ, คำแนะนำและแบตเตอรี่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-120 ในชุด แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC / DCMT-120