1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพกพาMT-4095

MHT MEASURING TOOL

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพกพาMT-4095
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,784.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท หลากหลายฟังก์ชั่น พร้อมกราฟแท่งนับ 6,000 รายการ
·มี ความจุ คงที่ / ช่วง เครื่องวัดความถี่
·มีช่วง AC / DC 600 mA
·ด้วย ฟังก์ชั่น การวัดค่าเบี่ยงเบน
·เก็บข้อมูล

รหัสสินค้า
MT-4095
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,784.00

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบดิจิตอล แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 600 มิลลิโวลต์ / 6 โวลต์ / 60 โวลต์ / 600 โวลต์ กระแสไฟฟ้า(V) 6 โวลต์ / 60 โวลต์ / 600 โวลต์
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 60 mA / 600 mA กระแสไฟฟ้า(ก) 60 mA / 600 mA ความกว้าง(มิลลิเมตร) 77
ความลึก(มิลลิเมตร) 17 ความสูง(มิลลิเมตร) 118 เครื่องวัดความถี่ 1 Hz ถึง 10 mhz
ความจุ 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4000μF Ω 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ พาวเวอร์ซัพพลาย CR2032 x 1 (ติดตั้งใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่)
JAN Code 4986702101152 มวล(ก.) ประมาณ 125

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-4095 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพกพาMT-4095