(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟังก์ชันพื้นฐานย่อมาจากจำนวน 4,000ปิดเครื่องอัตโนมัติ, ช่วงอัตโนมัติ, กริ่งการนำไฟฟ้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 450 V | กระแสไฟฟ้า(V) | 4 โวลต์ / 40 โวลต์ / 400 โวลต์ / 450 โวลต์ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 54 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 12 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 108 |
Ω | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | พาวเวอร์ซัพพลาย | LR44 (ปุ่ม 1.5 V / แบตเตอรี่) X2 | JAN Code | 4986702201296 |
มวล(ก.) | ประมาณ 110 | คุณสมบัติ | ฟังก์ชั่น พื้นฐานแบบย่อจนถึงจำนวน 4000 อุปกรณ์แหล่งจ่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-4050 ในชุด มัลติมิเตอร์แบบการ์ดMT-4050
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง