1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิจิตอลมัลติ มิเตอร์วัดไฟMT-2060

MHT MEASURING TOOL

ดิจิตอลมัลติ มิเตอร์วัดไฟMT-2060
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,316.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

2,000 นับ รุ่น พื้นฐาน
[คุณสมบัติ]
· ช่วงคู่มือ
· ชนิด K ที่มีช่วงการวัดอุณหภูมิ (รวม เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล K แบบบีด 1 ตัว)
· พร้อมซองหนัง เก็บข้อมูล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตและซ่อมแซมวงจร แบบใช้ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
· สะดวกในการตรวจสอบแรงดันไฟและความต่อเนื่องของวงจรก่อนส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในงานไฟฟ้า

รหัสสินค้า
MT-2060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,316.32

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบดิจิตอล แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V กระแสไฟฟ้า(V) 200 โวลต์ / 600 โวลต์
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 200μA / 2 mA / 20 mA / 10 A ความกว้าง(มิลลิเมตร) 72 ความลึก(มิลลิเมตร) 38
ความสูง(มิลลิเมตร) 138 Ω 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ พาวเวอร์ซัพพลาย 006P (9 V) X1
JAN Code 4986702101145 มวล(ก.) ประมาณ 153 อุณหภูมิ -20 ° C ถึง 750 ° C (* ช่วงการวัดเปลี่ยนไปตาม เซนเซอร์ ติดตั้ง)
คุณสมบัติ รุ่น basing 2,000 รูปแบบ ช่วง แบบ แมนนวลพร้อม ADC 10 ช่วงพร้อมช่วงการวัดอุณหภูมิ K-type (พร้อม เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล K ชนิด 1 เม็ด) พร้อมซองหนัง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-2060 ในชุด ดิจิตอลมัลติ มิเตอร์วัดไฟMT-2060