1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

PC - มัลติ มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลที่ รองรับการใช้งานMT-4520

MHT MEASURING TOOL

PC - มัลติ มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลที่ รองรับการใช้งานMT-4520
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มัลติฟังก์ชั่นที่ รองรับการใช้งาน PC 4,000 จำนวนด้วย ฟังก์ชั่น MAX / MIN สำหรับแรงดันไฟฟ้าและช่วง กระแสไฟฟ้าสามารถวัด ความจุ คงที่ช่วง เครื่องวัดความถี่ และอัตราส่วนหน้าที่ได้พร้อมกับ ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร USBไฟด้านหลังมีประโยชน์สำหรับการวัดในที่มืดแผงไฟแสดงสถานะที่รองรับจอแสดงผลภาษาญี่ปุ่นสำหรับการตั้งค่าช่วงที่เรียบง่ายและสะดวก

รหัสสินค้า
MT-4520
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบดิจิตอล แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V กระแสไฟฟ้า(V) 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 750 V
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 400µA/4000µA/40 mA/400 mA/4 A/10 A กระแสไฟฟ้า(ก) 400µA/4000µA/40 mA/400 mA/4 A/10 A ความกว้าง(มิลลิเมตร) 98
ความลึก(มิลลิเมตร) 39 ความสูง(มิลลิเมตร) 177 เครื่องวัดความถี่ 9.999 Hz ถึง 10 mhz
ความจุ 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4000μF Ω 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ พาวเวอร์ซัพพลาย 006P (9 V) X1
JAN Code 4986702202040 มวล(ก.) ประมาณ 300 คุณสมบัติ รองรับการใช้งาน ฟังก์ชั่น หลายอย่างใน PC 4,000 ช่วงแรงดัน / กระแสไฟฟ้า ด้วย ฟังก์ชั่น MAX / MIN การวัดที่มีอยู่ในอัตราส่วนความจุไฟฟ้าสถิต / เครื่องวัดความถี่/ หน้าที่ ติดตั้ง ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร USB ด้วยแสงด้านหลังมีประโยชน์สำหรับการวัดในที่มืด กระดาน บ่งชี้ที่ รองรับการใช้งาน กับจอแสดงผลภาษาญี่ปุ่นสำหรับการตั้งค่าที่ง่ายและสะดวก
อุปกรณ์เสริม ชุดทดสอบ, แบตเตอรี่, คู่มือ, ชุดเชื่อมต่อ PC