(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าสัมผัส จอแสดงผล รอบเครื่องยนต์เบนซินเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วรอบ | ประเภทเครื่อง เครื่องวัดความเร็วรอบ | สำหรับประเภทที่ ไม่สัมผัส | วิธีการวัด | ไม่สัมผัส |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1% | ช่วงการวัด / 2 รอบ | 100 ถึง 19990/100 ถึง 15000/100 ถึง 10,000/100 ถึง 7500/100 ถึง 6000/100 ถึง 5000 | ช่วงการวัด / 4 รอบ | 100 ถึง 19990/100 ถึง 19990/100 ถึง 19990/100 ถึง 15000/100 ถึง 12000/100 ถึง 10,000/100 ถึง 7500 |
จำนวนกระบอกสูบ | 1/2/3/4/5/6/8 | JAN Code | 4986702201777 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 70 (W) × 120 (H) × 17 (D) |
น้ำหนัก(ก.) | ประมาณ 80 | คุณสมบัติ | จอแสดงผล ความเร็วของเครื่องยนต์เบนซินโดยไม่ต้อง หน้าสัมผัส และเหมาะสำหรับการซ่อมรถจักรยานยนต์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง