(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ขนาดการ์ดทำให้พกพาสะดวก
·เป็น วัสดุ การเรียนรู้เกี่ยวกับ ความเป็นแม่เหล็ก ประเภทต่างๆ (เฟอร์ไรท์ นีโอดิเมียมอัลนิโก)
·สำหรับตรวจสอบ ขั้วกระแสไฟฟ้า ของ แม่เหล็ก
· จอแสดงผล การตัดสิน ขั้วกระแสไฟฟ้า ด้วย ขั้ว N (สีแดง) และ ขั้ว S (สีน้ำเงิน) พร้อมกับกริ่ง 2 ประเภท
รายละเอียดการวัด | ตัวตรวจสอบ ขั้วกระแสไฟฟ้า | ขนาด(มิลลิเมตร) | 85 (W) × 55 (H) × 6 (D) | มวล(ก.) | ประมาณ 25 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ขนาดบัตรที่สะดวกต่อการพกพา | อุปกรณ์เสริม | เคส | พาวเวอร์ซัพพลาย | CR2025 (3 V) x 1 (สร้างไว้ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) |
สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40 ° C ความชื้น: อย่างไรก็ตาม 70% หรือน้อยกว่านั้นไม่มีการควบแน่น | ความสามารถในการเลือกปฏิบัติ | ขั้ว N / s ขั้ว ประมาณ 1 mT หรือมากกว่า | ไฟ LED | ขั้ว N (แสงสีแดง) ขั้ว S (แสงสีฟ้า) |
เสียงออด 2 | ไม่มี ขั้ว: ส่งเสียงในช่วงเวลาสั้น ๆ S ขั้ว: ส่งเสียงเป็นระยะเวลานาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง