1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดแรงดิจิตอล

MHT MEASURING TOOL

เกจวัดแรงดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,661.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การวัดทั้งทิศทางความตึงและความกดอัด
· ความละเอียดสูงที่เหนือกว่า ความละเอียดสูงและความสามารถในการทวนซ้ำ
· พร้อมแสงด้านหลัง
· ทิศทางจอแสดงผลสามารถสลับได้
· ขาตั้งแท้ที่สะดวกสำหรับการวัด (แยกจำหน่าย)

รหัสสินค้า
FG-5005
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,661.44

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการวัด เกจวัดแรง ช่วงการวัด 0 ถึง 5000 ก./176.4 ออนซ์/49.03 นิวตัน ขนาด(มิลลิเมตร) 90(W)X215(H)X45(D)
ความแม่นยำ ที่± (0.4% + 1dgt) 23 °C ± 5 °C จอแสดงผลขั้นต่ำ 3 ก./0.10 ออนซ์/0.03 นิวตัน แสดง ความละเอียด 1 ก./0.05oz/0.01นิวตัน
มวล(ก.) ประมาณ 600 ชนิด การวัดทั้งทิศทางการดึงและการบีบอัด อุปกรณ์เสริม แบตเตอรี่ AA x 6, เคสแข็ง, อะแดปเตอร์แบน, อะแดปเตอร์ขอเกี่ยว, อะแดปเตอร์ทรงกรวย, สิ่วอะแดปเตอร์, แขนต่อ 120 มม., คู่มือการใช้งาน, การรับประกัน
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA x 6, กระแสไฟฟ้า ใช้: ประมาณ 24 mA DC (แบตเตอรี่), หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน 0-50 °C 80% RH หรือน้อยกว่า จอแสดงผล หน่วย LCD 5 หลัก: g/oz/Newton, ช่วงเวลาในการแสดงผล: เร็ว (0.2 วินาที), ช้า (0.6 วินาที)