(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มิเตอร์วัดไฟ ความสว่าง ใช้งานง่ายพร้อม เซนเซอร์ และจอแสดงผลที่ แบบรวม อยู่ในอุปกรณ์เดียว
[คุณสมบัติ]
·รองรับ ความละเอียด 0.01 ลักซ์สำหรับการวัดความ ความสว่าง ละเอียด
· แบบปรับได้ สำหรับการวัดแต่ละครั้งด้วย ฟังก์ชั่น ปรับศูนย์
·รวม ฟังก์ชั่น สลับช่วงอัตโนมัติ / ด้วยตนเอง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความสว่างของสภาพแวดล้อมการทำงานสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ ฯลฯ
·สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความสว่างในผลิตภัณฑ์ ระบบไฟส่องสว่าง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | luminometer | รายการวัด | ความสว่าง | ช่วงการวัด | 0.01-40,000 lux (การวิเคราะห์ 0.01) 0.001-4,000fc |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | 54 (W) × 196 (H) × 34 (D) | มวล(ก.) | ประมาณ 180 | ชนิด | จอแสดงผล ขนาดเล็กพิเศษ เหมาะสำหรับการวัดความ ความสว่าง ของไฟฉุกเฉิน 0.01 ลักซ์ |
อุปกรณ์เสริม | เคส อ่อน, ถ่าน, คู่มือ | พาวเวอร์ซัพพลาย | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 006P (9 V) X1 ประมาณ 150 ชั่วโมง | จอแสดงผล | จอแสดงผล LCD 5 หลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง