(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อม ร่อง SD เครื่องมือวัด สภาพแวดล้อมหลายแบบ
·สามารถวัดความสว่างความเร็วลมอุณหภูมิและความชื้นได้ด้วยหน่วยเดียวเท่านั้น
·การแก้ไขข้อมูล Excel ทำได้เพียงแค่ใส่ SD Card ลงใน PC
·ใช้ เทอร์โมคัปเปิล หัวต่อเซนเซอร์ K / J ( เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K / J ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·โหมดการวัดที่หลากหลาย (การเก็บข้อมูลการแสดงผลสูงสุด / นาที)
·เนื่องจากมีไฟส่องหลังจึงสะดวกในการวัดในที่มืด
· รองรับการใช้งาน อินเทอร์เฟซ USB / RS232C (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รายการวัด | ความเร็วลม / อุณหภูมิ / ความชื้น / ความสว่าง | ขนาด(มิลลิเมตร) | 68 (W) × 177 (H) × 45 (D) | มวล(ก.) | ประมาณ 489 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | เครื่องบันทึกข้อมูล พร้อม ร่อง SD ติดตั้ง เครื่องมือวัด สภาพแวดล้อม หลากหลาย | อุปกรณ์เสริม | SD Card 1 (G /) โพรบวัด (EM-901p) / แบตเตอรี่ / คู่มือ / เคส (CA-06) | พาวเวอร์ซัพพลาย | UM3, AA x 6 ชิ้น, 9 V DC (หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
เอาต์พุต ข้อมูล | SD Card/ rs232c / usb เอาต์พุต | สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40 ° c / ความชื้น: 10 ถึง 85% RH (แต่ไม่มีการควบแน่น) | ขายแยกชิ้นส่วน | SD Card (2 G) / หม้อแปลงกระแสสลับ / สาย RS232C เฉพาะด้าน: รุ่น UPCB-02 / ซอฟท์แวร์ เฉพาะด้าน: รุ่น SW-U801-WIN / สาย USB: รุ่น USB-01 |
ช่วง เกจวัด ลม | 0.4 ถึง 25 m / s, 14-90km / h, 0.9-55.9mile / h, 0.8-48.6knot, 0.8-48.6knot | ความละเอียด มิเตอร์วัดไฟ ความเร็วลม | 0.1 m / s, 0.1km / h, 0.1mile / h, 0.1knot, 0.1knot | ความแม่นยำ เกจวัด ลม | ± (2% rdg + 0.2 m / s), ± (2% rdg + 0.8km / h), ± (2% rdg + 0.4mile / h), ± (2% rdg + 0.4knot), ± (2% rdg + 0.4knot) |
ช่วง Luminometer | 0 ถึง 20000lux, 0-1860ft-cd | ความละเอียด Luminometer | 1lux, 0.1ft-cd | ความแม่นยำ Luminometer | ± (5% RDG + 8dgt) |
อุณหภูมิเตาอบ (เทอร์มิสเตอร์) | 0 ถึง 50 ° c | ความละเอียด อุณหภูมิ (เทอร์มิสเตอร์) | 0.1℃ | อุณหภูมิที่ งานละเอียด (เทอร์มิสเตอร์) | 0.8℃ |
ช่วงอุณหภูมิชนิด (ตัวนำความร้อน vs K / J) | -50 ถึง 1300 ℃ / -50 ถึง 1300 ℃ | ช่วงอุณหภูมิชนิด (ตัวนำความร้อน vs K / J) | 0.1℃/0.1℃ | ความละเอียด ชนิดอุณหภูมิ (thermal conductive vs K / J) | ± (0.4% rdg + 0.8 ℃) / ± (0.4% rdg + 0.8 ℃) |
ช่วงของ มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น | 10 ถึง 95% RH | ความละเอียด มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น | 0.1RH | เกจวัด ความชื้นที่ ความแม่นยำ | <70% RH: ±3% ≧70%RH: ± 3% RDG ± 1% RH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง