(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีหน้าจอแสดงช่วงความสบายที่บ่งบอกอุณหภูมิและความชื้นที่สบายได้ในพริบตา
· สำหรับการสร้างอุณหภูมิในร่มที่สะดวกสบายและสำหรับการตรวจสอบ HVAC
· การแสดงสีช่วงสภาพแวดล้อมสำหรับความเสี่ยงจากความร้อนและโรคหวัด
· เหมาะเป็นแนวทางเมื่อใช้เครื่องปรับอากาศเช่นกัน
· ใช้แขวนผนังหรือใช้บนโต๊ะก็ได้ (มีสกรูขอแขวนผนัง ขาตั้งโต๊ะ)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -10 – 50 | จอแสดงผลอุณหภูมิต่ำสุด(°ค) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) | 2 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 0–100 | ขนาด(มิลลิเมตร) | ø 129×34 |
อุณหภูมิใช้งาน และช่วงความชื้น | -10 – 50°C ความชื้น 80% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | มวล(ก.) | 107 | อุณหภูมิและความชื้น | -20 – 50°C ความชื้น 70% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง