(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โมดูล อุณหภูมิขนาดกะทัดรัดที่สามารถประกอบเข้ากับอุปกรณ์ได้
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง เซนเซอร์ เทอร์มิสเตอร์ที่ทนทานสูง
·ขนาดเล็กทำให้สามารถฝังลงในอุปกรณ์ต่างๆได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิของกล่อง แบบมีฉนวน
·สำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ต้องการการแสดงอุณหภูมิ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -19.5 ถึง 99.9 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 55 (ก) × 28 (ส) × 6.5 (ล) |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ(ม.) | ±1 ℃ (10 ℃ถึง 40 ℃) | ช่วงการวัด | -19.5 ℃ถึง 99.9 ℃ | ใช้ | สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ |
พาวเวอร์ซัพพลาย | LR44 (1.5 V) X1 | มวล(ก.) | 18 | สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | 0-40 ° C 80% RH หรือน้อยกว่า (แต่จะต้องไม่มีการควบแน่น) |
ความละเอียด | 0.1°C | อุณหภูมิและความชื้น | -10 ถึง 50 ° C 70% RH หรือน้อยกว่า (แต่ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 1 ปี (ที่ 25 ° C) |
ระบบ ตรวจจับ | เทอร์มิสเตอร์ | ฟังก์ชั่น | เทอร์โมมิเตอร์ | ระยะเวลา การวัด | 2 วินาที / รอบ |
ความยาวสาย เซนเซอร์ | ประมาณ 1 ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง