(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลที่สามารถวัดและบันทึกอุณหภูมิได้พร้อมกันสี่จุด
[คุณสมบัติ]
·สามารถใส่ SD Card ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เพื่อบันทึกข้อมูลและแก้ไข / จัดการข้อมูล ค่า การวัดจาก PC ได้อย่างง่ายดาย
·รองรับ เทอร์โมคัปเปิล K / J / T / E / R / S ดังนั้นจึงสามารถใช้กับ เทอร์โมคัปเปิล ประเภทต่างๆและสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
·สามารถ คลองเลื่อย รอบการสุ่มตัวอย่างเพื่อเปิดใช้งานการวัดให้เหมาะกับการ การใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิในการแปรรูปอาหาร / การแช่แข็ง / การแช่เย็น
·สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิในการบ่ม คอนกรีต
·สำหรับการตรวจสอบการสร้างความร้อนในอุปกรณ์หรือ อุตสาหกรรม
·สำหรับการจัดการชุดอุณหภูมิหลายจุด
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องบันทึก อุณหภูมิและความชื้น ( เครื่องบันทึก ) | ขนาด(มิลลิเมตร) | 68 (ก) × 177 (ส) × 45 (ล) | ช่วงการวัด | -30 ถึง 200 ℃ (TPK-01) |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | UM3, AA x 6 ชิ้น, 9 V DC (หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | มวล(ก.) | ประมาณ 489 | สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 50 ° C ความชื้น: 10 ถึง 85% RH |
อุปกรณ์เสริม | SD Card (4 GB) / k เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ TPK-01 x 2 ชิ้น / เคส แข็ง / แบตเตอรี่ / คู่มือ | เอาต์พุต ข้อมูล | SD Card/ RS-232C / เอาต์พุต USB | ขายแยกชิ้นส่วน | K เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ หลากหลายประเภท |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TM-947SD ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล Datalogger SD CardTM-947SD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง