(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ ปรับเทียบสำหรับการจัดการสุขอนามัยในการปรุงอาหารที่ 0 ° C, 80 ° C, 180 ° C พร้อมแผนภูมิประสิทธิภาพ
·ประเภท T (คอนสแตนทัน (โลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิล))
·วิธี เทอร์โมคัปเปิล
·ตั้งแต่ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิอาหารและการสร้าง HVAC ไปจนถึงการปรุงอาหารพืชสวนและการพักผ่อนนอกบ้าน
· สเปค กันน้ำ
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน IP65
·ด้วย แม่เหล็ก แรงสูง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดอุณหภูมิแกนกลาง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -50 ถึง 350 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 202 (L) × 43 (สูง) × 20 (D) |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ(ม.) | ±1 ° C หรือ± 1% แล้วแต่จำนวนใดจะยิ่งใหญ่กว่า; (-50 ถึง 300 ° C) อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน 25 ° C | ช่วงการวัด | -50 ถึง 350 ℃ | (ใน) ส่วนของเซ็นเซอร์โลหะ(มิลลิเมตร) | φ3.0 × 112 |
คุณสมบัติ | ประเภท T (คอนสแตนทัน (โลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิล)) เทอร์โมคัปเปิล ตามเหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิสำหรับอาหาร, เครื่องปรับอากาศ, การทำอาหาร, สวน, พักผ่อนกลางแจ้ง กัน น้ำ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน IP65 ด้วย แม่เหล็ก แข็งแกร่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย | CR2032 (3 โวลต์) X1 | มวล(ก.) | ประมาณ 50 |
ความละเอียด | -9.9-199.9 ° C ใน 0.1 ° C ขั้นหรือ 1 ° C ขั้น | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 100 ชั่วโมง (อุปกรณ์แหล่งจ่าย 30-60 นาที) | เวลาตรวจจับอุณหภูมิ | 0.7 วินาที / 1 รอบ |
เวลาแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ | เปลี่ยนภายใน 8 วินาทีจาก 25 ° C | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน | IP65 สอดคล้องตามมาตรฐาน | อุณหภูมิใช้งาน ตัวเครื่อง หลัก | 0-50 ° C (ส่วนที่ มือจับ ) |
คุณสมบัติ | เทอร์โมมิเตอร์ ปรับเทียบสำหรับการจัดการสุขอนามัยในการทำอาหาร, 0 ° C, 80 ° C, 180 ° C พร้อมตารางแสดงประสิทธิภาพ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง