(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· 4 ch ใช้ เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล ช่วยให้สามารถวัดได้ในช่วงกว้าง (-200 ถึง 1,370 ° C)
·ใช้ฟังก์ชั่นเครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับการบันทึกข้อมูล (ซอฟต์แวร์เฉพาะรวมอยู่ในมาตรฐาน)
· ฟังก์ชั่น เครื่องบันทึกข้อมูล (สูงสุด 16,000 pts)
·แสดงความแตกต่างของอุณหภูมิ T1-T2 แสดงอุณหภูมิ 4 จุดพร้อมกัน
·การเก็บข้อมูลอุณหภูมิเบี่ยงเบน ค่า สูงสุด ฟังก์ชั่น แสดง ค่า ต่ำสุด
·ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (ปิดหลังจาก 30 นาที สามารถ ปล่อย ฟังก์ชั่น ได้) ฟังก์ชั่น แสดงการใช้แบตเตอรี่
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องบันทึก อุณหภูมิและความชื้น ( เครื่องบันทึก ) | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -200 ถึง 1370 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 64 (ก) × 184 (ส) × 30 (ล) |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด | 4 ช่องสัญญาณ, -200 ถึง 1,370 ° C ขึ้นอยู่กับ เซนเซอร์ ใช้ | คุณสมบัติ | ฟังก์ชั่น Data logger (สูงสุด 16,000 pts) จอแสดงผลช่องว่างอุณหภูมิ T1-T2, อุณหภูมิจอแสดงผล 4 จุดเก็บข้อมูล, อุณหภูมิเบี่ยงเบน, ฟังก์ชั่นการแสดงค่าสูงสุด / ต่ำสุด, ปิดอัตโนมัติ (หลังจาก 30 นาที, ปิดการใช้งาน) | เซนเซอร์ | เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 006P (9 V) X1 / อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 150 ชั่วโมง (เมื่อใช้ แบตเตอรี่ อัลคาไล แบตเตอรี่แห้ง) / หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | มวล(ก.) | ประมาณ 250 (รวมแบตเตอรี่ / ตัวเครื่อง เท่านั้น) | สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | 0-50 ° C, 0-80% RH, ความสูงในการใช้งาน: 2,000 ม. หรือน้อยกว่า |
อุปกรณ์เสริม | แบตเตอรี่, เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ ชนิดลูกปัด K (1.2 ม.) x 2, ชุด เอาต์พุต SE-309 (สายอ่อน + สาย USB), เคส แข็ง, คู่มือการใช้งาน | ขายแยกชิ้นส่วน | หม้อแปลงกระแสสลับ | ช่วงการวัด ความแม่นยำ ตัวเครื่อง หลัก | -200 ถึง 200 ℃ 200 ถึง 400 ℃ 400 ถึง 1370 ℃ |
ความแม่นยำ ตัวเครื่อง หลัก | ±(0.3% rdg + 1 ℃) ± (0.5% rdg + 1 ℃) ± (0.3% rdg + 1 ℃) | แสดง ความละเอียด | 0.1 ℃ [0 ถึง 200 ℃] · 1 ℃ [-201 ถึง 1370 ℃] | แสดง | จอแสดงผล 4 ch, LCD 3.5 หลัก, ช่วงเวลาการแสดงผล: หน่วยแสดงผล 3 ครั้ง / วินาที: สวิตช์ ระหว่างเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ |
เครื่องบันทึกข้อมูล | 16,000pts | อินเตอร์เฟซ | เทอร์มินอล เอาต์พุต RS-232C, 9,600 bps | คุณสมบัติ | 4 ch ใช้เซ็นเซอร์เทอร์โมคัปเปิลช่วยให้สามารถวัดได้ในช่วงกว้าง (-200 ถึง 1,370 ° C) และใช้ฟังก์ชั่นเครื่องบันทึกข้อมูลสำหรับการบันทึกข้อมูล (รวมซอฟต์แวร์มาตรฐานเฉพาะ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง