1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูล เทอร์โมมิเตอร์ แบบคู่

MHT MEASURING TOOL

โมดูล เทอร์โมมิเตอร์ แบบคู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,099.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถวัดได้ 2 จุดในเวลาเดียวกันเนื่องจากจอแสดงผลคู่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ HVAC ด้วย เครื่อง วัดอุณหภูมิ

รหัสสินค้า
MT-145
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,099.73

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) 0-90 ขนาด(มิลลิเมตร) 72 (ก) × 34 (ส) × 16.2 (ล)
ความแม่นยำ(ม.) ±1.0 ℃ (0 ถึง 40 ℃) ช่วงการวัด 0 ℃ถึง 90% คุณสมบัติ สามารถวัดได้ 2 จุดในเวลาเดียวกันเนื่องจากหน้าจอคู่ เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของ เครื่องปรับอากาศ
ใช้ สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ พาวเวอร์ซัพพลาย CR2032 (3 V) x 1 (พร้อมแบตเตอรี่ทดสอบ) มวล(ก.) ประมาณ 40 (รวม ถ่าน )
สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน 0-40 ° C 80% RH หรือน้อยกว่า (แต่จะต้องไม่มีการควบแน่น) ความละเอียด 0.1°C อุณหภูมิและความชื้น 0-60 ° C 70% RH หรือน้อยกว่า (อย่างไรก็ตามจะต้องไม่มีการควบแน่น)
อายุแบตเตอรี่ ประมาณ 1 ปี ระบบ ตรวจจับ เทอร์มิสเตอร์ ฟังก์ชั่น เทอร์โมมิเตอร์
ระยะเวลา การวัด 3 วินาที / รอบ ความยาวสาย เซนเซอร์ ประมาณ 1.5 ม