1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสรังสี MT-7

MHT MEASURING TOOL

เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสรังสี MT-7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,915.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี ซึ่งสามารถวัดค่าได้ภายใน 1 วินาทีด้วยการใช้งานปุ่ม
[คุณสมบัติ]
·ง่ายต่อการจดจำจุดที่จะวัดด้วย เลเซอร์พอยเตอร์
·มี ฟังก์ชั่น พักไว้สำหรับ ค่า สูงสุด / ค่า ต่ำสุด / ค่า เฉลี่ย / ค่า ความแตกต่างของอุณหภูมิสำหรับค่าที่วัดได้
·ช่วยให้การวัดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัมผัสได้โดยตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดอุณหภูมิของส่วน การทำความร้อน ของ เครื่องใช้ ครัวเรือน ฯลฯ
· สำหรับอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิการสร้างความร้อน IC และการตรวจสอบการสร้างความร้อนของมอเตอร์
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิในกระบวนการต่าง ๆ เช่นการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี รถยนต์และชิ้นส่วนขึ้นรูป
·สำหรับการจัดการ HVAC ประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
MT-7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,915.29

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์วัดรังสี ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -60 to 500 ขนาด(มิลลิเมตร) 39 (ก) × 175.2 (ส) × 71.9 (ล)
ความแม่นยำ(ม.) ±2% หรือ± 2 ° C แล้วแต่จำนวนใดจะยิ่งใหญ่กว่า ช่วงการวัด -60 ถึง 500 ℃ พาวเวอร์ซัพพลาย AAA x 2 (แบตเตอรี่ใช้งานได้ประมาณ 16 ชั่วโมง)
มวล(ก.) ประมาณ 170 สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน 0-40 ° C, 80% RH หรือน้อยกว่า (แต่จะต้องไม่มีการควบแน่น) ความละเอียด 0.1 ° C (-9.9 ° C-199.9 ° C) 1 ° C สำหรับ อื่น ๆ
emissivity 0.95 (ยึดอยู่กับที่) D: S=12: 1 อุณหภูมิและความชื้น -20 ถึง 60 ° C, 70% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) คุณสมบัติ การวัดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ไม่สัมผัส ใน 1 วินาที

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MT-7 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสรังสี MT-7