1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องบันทึกข้อมูล SD Card เทอร์โม/ ไฮโกรมิเตอร์ แบบดิจิตอล

MHT MEASURING TOOL

เครื่องบันทึกข้อมูล SD Card เทอร์โม/ ไฮโกรมิเตอร์ แบบดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,998.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ เพิ่มขึ้นโดยใช้ SD Card
·ข้อมูลถูกบันทึกลงใน SD Cardรองรับ 1 GB ถึง 16 GB
·การแก้ไขข้อมูล Excel ทำได้เพียงแค่ใส่ SD Card ลงใน PC
·อุณหภูมิ (ความละเอียด:0.1 ° C) และความชื้น (ความละเอียด:0.1%) สามารถวัดได้ด้วย ความละเอียด สูง
·จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล ขนาดใหญ่ที่อ่านได้ง่าย
·พร้อม ติดผนัง
·สามารถเชื่อมต่อกับ PC ด้วย USB (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

รหัสสินค้า
MHT-381SD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,998.64

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องบันทึก อุณหภูมิและความชื้น ( เครื่องบันทึก ) ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) 0–50 ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 10–90
ขนาด(มิลลิเมตร) 132 × 80 × 32 รุ่น MHT-381SD คุณสมบัติ ข้อมูลถูกบันทึกใน SD Card รองรับการใช้งาน กับ 1 GB สูงสุด 16 GB การแก้ไขข้อมูล Excel มีเพียงแค่เขียน SD Card ลงใน PC อุณหภูมิ (ความละเอียด: 0.1 ° C) / อุณหภูมิ (ความละเอียด: 0.1%) การวัด ความละเอียด สูงสามารถใช้ได้ อ่านง่ายด้วย LCD ขนาดใหญ่ พร้อมชุดติดผนัง เชื่อมต่อกับ PC ด้วย USB (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
เซนเซอร์ เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิและ ความชื้น พาวเวอร์ซัพพลาย UM4, AAA x 6 ชิ้น, 9 V DC (หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย) มวล(ก.) ประมาณ 282
สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน อุณหภูมิ: 0 ถึง 50 ° C ความชื้น: 10 ถึง 85% RH อุปกรณ์เสริม SD Card (1 gb) / ติดผนัง / แบตเตอรี่ / คู่มือ ความละเอียด อุณหภูมิ 0.1℃
ความละเอียด ความชื้น 0.1%RH ความแม่นยำ อุณหภูมิ ±(0.8℃) ความแม่นยำ ความชื้น ±(4% rdg + 1% RH) / 70% RH หรือสูงกว่า; ภายใต้± (4% rdg + 4% RH) / 70% RH
เอาต์พุต ข้อมูล SD Card/ usb เอาต์พุต ฟังก์ชั่น นาฬิกา แบบฝัง (ปี / เดือน / วัน / ชั่วโมง / นาที / วินาที) ช่วงการวัด 5/10/30/60/120/300/600 วินาที / อัตโนมัติ
เมมโมรี่การ์ด SD Card รองรับ 1 GB สูงสุด 16 GB ขายแยกชิ้นส่วน หม้อแปลงกระแสสลับ เฉพาะด้าน สาย USB: รุ่น สาย USB-01 / สาย RS232C: รุ่น upcb-02 / ซอฟท์แวร์ เฉพาะด้าน: รุ่น SW-U801-WIN แสดง ขนาดจอ LCD แสดงผล 3 หลัก: 60 × 50 มม
คุณสมบัติ ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ เพิ่มขึ้นโดยใช้ SD Card

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHT-381SD ในชุด เครื่องบันทึกข้อมูล SD Card เทอร์โม/ ไฮโกรมิเตอร์ แบบดิจิตอล