(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน ค่า ขีด จำกัด บน / ล่างตลอดจน อุปกรณ์ควบคุม การทำความร้อน / ความเย็น
· อุปกรณ์ควบคุม การทำความร้อน ขั้น
·อุณหภูมิจะแสดงเป็น ไฟ LED สีแดงเพื่อให้ดูง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุณหภูมิของ กระบวนการแปรรูป บำบัด การทำความร้อน ถูกควบคุม
·เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม น้ำประปา / การระบายน้ำที่มั่นคง
·สำหรับตรวจจับความผิดปกติของลูป อุปกรณ์ควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
AUM-5000PA |
TPK-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ (ม.) | ช่วงการวัด | คุณสมบัติ | เซนเซอร์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | การบริโภค กระแสไฟฟ้า | สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | ความละเอียด | รุ่นที่รองรับการใช้งาน | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MHT MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | -50 ถึง 500 | 80 (ก) × 40 (ส) × 68 (ล) | ±1℃ | -50 ถึง 500 ℃ | -50 ถึง 500 ° C รีเลย์ กว้างที่ติดตั้งใน 2 สถานที่ติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุม การทำความร้อน / ความเย็นพร้อมกับ สัญญาณเตือน hi / lo และ อุปกรณ์ควบคุม การทำความร้อน สอง ขั้น เป็นไปได้จอแสดงผล LED มองเห็นได้ชัดเจน | PT100Ω (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 12-15 V AC / DC (รวม หม้อแปลง 100 V AC / 200 V AC → 15 V AC) | สูงสุด 150 mA | 0-60 ° C, 80% RH หรือน้อยกว่า | 1 ° C | - | อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ | ||
฿ 999,999,999.00 | MHT MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUM-5000PA | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง