(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
6100-0 |
6100-00-70 |
6100-1 |
6100-2 |
6100-3 |
6100-4 |
6100-5 |
6100-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 229.00 ฿ 147.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | 80 | 0.4 | 3 | 160 | - | 19 | M1.6 | ||
฿ 210.00 ฿ 135.01 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 70 | 0.3 | 2.5 | 140 | - | 15 | M1.2 | ||
฿ 282.00 ฿ 225.01 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3.5 | 90 | 0.5 | 3.5 | 180 | 448-3081 | 35 | M2 | ||
฿ 310.00 ฿ 248.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 100 | 0.6 | 4 | 195 | 448-3090 | 46 | M2.5 | ||
฿ 360.00 ฿ 288.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5.5 | 120 | 0.8 | 5 | 220 | 448-3103 | 67 | M3 | ||
฿ 427.00 ฿ 341.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.5 | 140 | 1 | 6 | 245 | 448-3111 | 93 | M3.5 | ||
฿ 517.00 ฿ 412.98 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 160 | 1.2 | 7 | 270 | 448-3146 | 129 | M4-5 | ||
฿ 649.00 ฿ 519.01 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 180 | 1.6 | 8 | 300 | 448-3154 | 175 | M6 |
ไขควง ที่รับประกัน แรงบิด สูงสุดของมือเนื่องจาก แบบหล่อ พื้นฐาน แบบกลม
[คุณสมบัติ]
· การใช้งาน แรงบิด ง่ายเนื่องจาก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ใหญ่
· รูปทรง มือจับ พร้อมร่องขนาดใหญ่ช่วยให้ จับ ได้อย่าง ตัวจับชิ้นงาน
·แสดงให้เห็นถึง ค่า แท้จริงเมื่อใช้สำหรับงานที่หนักที่สุด
·พลาสติก CAB แกร่งมีความ ชนิดแข็ง มากและสามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดี
· พื้นผิว มีโครงสร้างช่วยให้จับได้อย่างมั่นคงแม้ในมือที่มีคราบน้ำมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต สถานที่ประกอบ โรงซ่อม ฯลฯ ซึ่งต้องการความทนทานต่อสารต่างๆ และ ความทนทาน
รหัสรุ่น |
---|
6100-0 |
6100-00-70 |
6100-1 |
6100-2 |
6100-3 |
6100-4 |
6100-5 |
6100-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 229.00 ฿ 147.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | 80 | 0.4 | 3 | 160 | - | 19 | M1.6 | ||
฿ 210.00 ฿ 135.01 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 70 | 0.3 | 2.5 | 140 | - | 15 | M1.2 | ||
฿ 282.00 ฿ 225.01 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3.5 | 90 | 0.5 | 3.5 | 180 | 448-3081 | 35 | M2 | ||
฿ 310.00 ฿ 248.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 100 | 0.6 | 4 | 195 | 448-3090 | 46 | M2.5 | ||
฿ 360.00 ฿ 288.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5.5 | 120 | 0.8 | 5 | 220 | 448-3103 | 67 | M3 | ||
฿ 427.00 ฿ 341.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.5 | 140 | 1 | 6 | 245 | 448-3111 | 93 | M3.5 | ||
฿ 517.00 ฿ 412.98 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 | 160 | 1.2 | 7 | 270 | 448-3146 | 129 | M4-5 | ||
฿ 649.00 ฿ 519.01 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 180 | 1.6 | 8 | 300 | 448-3154 | 175 | M6 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง