(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง สำหรับ น็อตกลม

ไขควง สำหรับ น็อตกลม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 519.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
196-1 SALE
196-2 SALE
196-3 SALE
196-4 SALE
196-5 SALE
196-6 SALE
196-7 SALE
196-8 SALE
196-9 SALE
196-10 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของปาก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ปลาย ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 520.00

฿ 416.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 2.5 125 1.2 0.3 12 M1

฿ 519.00

฿ 414.99

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 3 135 1.5 0.4 14 M1.2-1.6

฿ 527.00

฿ 421.02

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 4 155 2.2 0.5 22 M2

฿ 555.00

฿ 444.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 5 170 2.8 1 36 M2.5

฿ 610.00

฿ 488.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 6 185 3.7 1.2 52 M3-3.5

฿ 792.00

฿ 632.97

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 8 200 4.2 1.4 69 M4

฿ 907.00

฿ 724.97

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 9 205 5.3 2 84 M5

฿ 1,049.00

฿ 838.99

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 11 220 6.4 2.5 112 M6

฿ 1,424.00

฿ 1,139.06

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 14 240 8.4 3 161 M8

฿ 2,165.00

฿ 1,732.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 18 245 10.5 3.5 212 M10

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    อื่น ๆ
  • ชิ้นเดี่ยว / เช็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก CAB (เซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรต) ที่ประกอบด้วย วัสดุ ธรรมชาติ ที่ เกิดจาก ไม้ และฝ้าย ตัวจับชิ้นงาน อ่อนโยนต่อ ผิว เหมาะสำหรับการจับยึด คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมและดูแลรักษาง่าย กริปแบบร่องซึ่งได้รับความนิยมมานานหลายทศวรรษเป็นรูปทรงที่เหมาะสมที่สุดในการยึดเกาะและส่งแรงบิดสูงได้ดีเยี่ยม ก้านไขควงลบคม ทำจากโลหะผสมพิเศษของ PB ซึ่งผสมผสาน ความแข็ง และ ความทนทานดีเยี่ยม หมายเลขการผลิต 5 หลักระบุไว้บนก้านไขควงซึ่งช่วยให้สามารถอ้างอิงทุกอย่างย้อนหลังผ่านกระบวนการผลิตของวัตถุดิบ

รายละเอียดสินค้า

ไขควง ที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับงานทั่วไป รีไซเคิล รุ่น100-6 ถึง 9 มีเพลาแบบเหลี่ยม ที่ช่วยให้ใช้ประแจกั เพลาได้
· พื้นผิวตัวจับชิ้นงาน รองรับตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้สามารถใช้แรงบิดได้สูง
· วัสดุ CAB (เซลลูโลสอะซิโตบิวเตรต) ที่มีคุณภาพสูงและโปร่งใสมีความทนทานต่อแรงกระแทกเป็นอย่างดีรวมทั้งทนต่อ น้ำมัน และน้ำมันเบนซินและสามารถรีไซเคิลได้
·อ่อนโยนต่อผิว และจับได้สบาย กลิ่นวานิลลาผสมเพื่อดับกลิ่น
·ความต้านทานการกระแทกได้ถึง 1 ตัน ทนต่อ น้ำมัน และน้ำมันเบนซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต งานประกอบชิ้นส่วน การซ่อมแซม งานฝีมือช่างฝีมือ DIY งานอดิเรกและอื่น ๆ

รหัสรุ่น
196-1 SALE
196-2 SALE
196-3 SALE
196-4 SALE
196-5 SALE
196-6 SALE
196-7 SALE
196-8 SALE
196-9 SALE
196-10 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของปาก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ปลาย ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 520.00

฿ 416.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 2.5 125 1.2 0.3 12 M1

฿ 519.00

฿ 414.99

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 3 135 1.5 0.4 14 M1.2-1.6

฿ 527.00

฿ 421.02

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 4 155 2.2 0.5 22 M2

฿ 555.00

฿ 444.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 5 170 2.8 1 36 M2.5

฿ 610.00

฿ 488.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 6 185 3.7 1.2 52 M3-3.5

฿ 792.00

฿ 632.97

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 8 200 4.2 1.4 69 M4

฿ 907.00

฿ 724.97

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 9 205 5.3 2 84 M5

฿ 1,049.00

฿ 838.99

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 11 220 6.4 2.5 112 M6

฿ 1,424.00

฿ 1,139.06

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 14 240 8.4 3 161 M8

฿ 2,165.00

฿ 1,732.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 18 245 10.5 3.5 212 M10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1