(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง Pozidriv

ไขควง Pozidriv

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 315.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
192-0-60 SALE
192-1-80 SALE
192-1-130 SALE
192-2-100 SALE
192-2-150 SALE
192-3-150 SALE
192-4-200 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 315.00

฿ 252.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 60 PZ0 4 150 828-7005 29 M1.6-2

฿ 337.00

฿ 268.99

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 80 PZ1 5 175 828-7007 43 M2.5-3

฿ 444.00

฿ 354.98

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 130 PZ1 5 225 828-7006 51 M2.5-3

฿ 462.00

฿ 369.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 100 PZ2 6 205 828-7008 73 M3-5

฿ 547.00

฿ 437.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 150 PZ2 6 255 828-7009 84 M3-5

฿ 664.00

฿ 531.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 150 PZ3 8 270 828-7011 152 M6-8

฿ 1,049.00

฿ 838.99

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 200 PZ4 10 330 828-7012 262 M8-10

สเปค พื้นฐาน

  • ลักษณะปลาย
    ปากแฉก (+)
  • ชิ้นเดี่ยว / เช็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก CAB (เซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรต) ที่ประกอบด้วย วัสดุ ธรรมชาติ ที่ เกิดจาก ไม้ และฝ้าย ตัวจับชิ้นงาน อ่อนโยนต่อ ผิว เหมาะสำหรับการจับยึด คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ดีเยี่ยมและดูแลรักษาง่าย กริปแบบร่องซึ่งได้รับความนิยมมานานหลายทศวรรษเป็นรูปทรงที่เหมาะสมที่สุดในการยึดเกาะและส่งแรงบิดสูงได้ดีเยี่ยม ก้านไขควงลบคม ทำจากโลหะผสมพิเศษของ PB ซึ่งผสมผสาน ความแข็ง และ ความทนทานดีเยี่ยม หมายเลขการผลิต 5 หลักระบุไว้บนก้านไขควงซึ่งช่วยให้สามารถอ้างอิงทุกอย่างย้อนหลังผ่านกระบวนการผลิตของวัตถุดิบ

รายละเอียดสินค้า

ไขควง Pozidriv มาตรฐาน

รหัสรุ่น
192-0-60 SALE
192-1-80 SALE
192-1-130 SALE
192-2-100 SALE
192-2-150 SALE
192-3-150 SALE
192-4-200 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก
(ก.)
สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 315.00

฿ 252.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 60 PZ0 4 150 828-7005 29 M1.6-2

฿ 337.00

฿ 268.99

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 80 PZ1 5 175 828-7007 43 M2.5-3

฿ 444.00

฿ 354.98

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 130 PZ1 5 225 828-7006 51 M2.5-3

฿ 462.00

฿ 369.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 100 PZ2 6 205 828-7008 73 M3-5

฿ 547.00

฿ 437.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 150 PZ2 6 255 828-7009 84 M3-5

฿ 664.00

฿ 531.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 150 PZ3 8 270 828-7011 152 M6-8

฿ 1,049.00

฿ 838.99

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน 200 PZ4 10 330 828-7012 262 M8-10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1