(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฐานรอง/แผ่นรอง โฮลเดอร์ สำหรับประเภทโมดูลาร์ดรีมหลักประเภท ล็อค ด้านข้างศูนย์ผ่าน.
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท เครื่องมือ | น่าเบื่อ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้(มิลลิเมตร) | 16-70 | ประเภท หัวจับ | ล็อค ด้านข้าง | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 60 |
ระบบ หล่อเย็น | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) | ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ | ทรงเรียว เบอร์ 30 | เส้นผ่าศูนย์กลางเชื่อมต่อ (ภายใน)(มิลลิเมตร) | 26 |
ปลาย หัวจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 50 | ความยาวส่วน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 37.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NBT30-MDQ26-60 ในชุด ตัว โฮลเดอร์ ฐานรอง/แผ่นรอง แบบโมดูลาร์ Major Dream
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง